HDFKV 25 - Borne de passagem
0709039

perfil de conexão 25 mm2
tipo de conexão Conexão por rosqueamento com luva de tração
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão por rosqueamento com luva de tração, número de polos: 1, corrente de carga: 101 A, perfil de conexão: 6 mm2 - 35 mm2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: -90 °, largura: 15,1 mm, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
A compensação automática da espessura da parede permite uma utilização universal