G 5/ 6 - Borne de ligação
2716062

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de ligação, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 12, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: cinza

Bitola de conexão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Proteção contra contato