STN 16
-
Borne de instalação N
3038286
Borne de instalação N , Instrução de montagem:
Para uma fixação segura da barra de ligação para condutores neutros é preciso aplicar terminais no início e no fim de cada régua de bornes, bem como réguas de bornes mais longas a cada 20 cm., tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 76 A, Conexão à mola, 1. Conexão de nível à direita, Bitola: 16 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 25 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, NS 35/7,5, cor: azul
Detalhes do produto
Geral | Instrução de montagem: Para uma fixação segura da barra de ligação para condutores neutros é preciso aplicar terminais no início e no fim de cada régua de bornes, bem como réguas de bornes mais longas a cada 20 cm. |
Tipo de produto | Borne de instalação |
Número de conexões | 2 |
Número de linhas | 1 |
Potenciais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,43 W |
Capacidade de corrente da barra de ligação para condutores neutros N | 140 A |
Quantidade de conexões por nível | 2 |
Bitola nominal | 16 mm² |
1. Conexão de nível à direita | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Comprimento de decapagem | 18 mm |
Pino calibrador | A7 |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 25 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 4 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 16 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 6 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,2 mm² ... 6 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Corrente nominal | 76 A |
Corrente de carga máxima | 76 A (com bitola de condutor de 25 mm²) |
Tensão nominal | 400 V |
Bitola nominal | 16 mm² |
Largura | 12 mm |
Largura da tampa | 2 mm |
Cor | azul |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Teste de tensão de impulso | |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência de corrente de curto prazo 16 mm² | 7,6 kA |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 (+/- 2) U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
16 mm2/2,9 kg | |
25 mm2/4,5 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleração | 3,12g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Choques | |
Tipo de choque | semisenoidal |
Aceleração | 30g |
Duração do choque | 18 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 55 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montagem | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Código | 3038286 |
Unidades por embalagem | 25 Unidade |
Chave comercial | BE21 |
Chave de produto | BE2152 |
GTIN | 4017918899783 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 42,42 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 40,52 g |
País de origem | RO |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Trilho coletor N 0402174
-
AP-NLS - Perfil de cobertura 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - Chave de fenda 1206612
-
D-STI 10/16 - Tampa 3038309
-
AB-STI 16/10 - Suporte 3037669
-
ST-IL - Material de montagem 3039900
-
AP-NLS N - Perfil de cobertura 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0809735
-
ZBF 12 CUS - Tira Zack plana 0825018
-
UC-TMF 12 - Marcador de terminais 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Marcador de terminais 0824670
-
UCT-TMF 12 - Marcador de terminais 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Marcador de terminais 0829686
-
E/AL-NS 35 - Poste 1201662
-
AKG 16 BU - Borne de conexão 0423014
-
AKG 35 BU - Borne de conexão 0424013
-
IAK 16 - Borne de derivação 2715982
Suas vantagens
As calhas para barra N encontram-se em todos os terminais de instalação parafusados e por força de mola da Phoenix Contact na mesma posição
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP