Blocos de distribuição FIX A aplicação dos blocos de distribuição FIX permite poupar espaço e tempo na distribuição de potencial. A família FIX é composta pelas nas famílias de produtos PTFIX, PTFIX-function e PTVFIX. Os diferentes blocos prontos para conexão estão disponíveis com diferentes números de polos e tipos de montagem. Eles podem ser utilizados de imediato e expandidos como desejar. Para uma montagem rápida e flexível, os blocos de distribuição FIX possuem diferentes adaptadores para montagem em trilho de fixação e direta. Assim, o fator FIX garante uma distribuição flexível e econômica da corrente de carga e de comando.

Blocos de distribuição, blocos coletivos e blocos de distribuição funcionais montados

Suas vantagens

  • Poupança de tempo graças aos blocos prontos para montagem sem jumpeamento manual
  • Utilização flexível graças a adaptador de trilho de fixação e de montagem direta, assim como montagem adesiva
  • Grande economia de espaço graças a formato extremamente pequeno
  • Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta e sem manutenção
  • Isolamento rápido e simples de sinais, bem como implementação de fusíveis e componentes

Blocos FIX com Push-in Technology

Os blocos FIX prontos para uso e livres de manutenção com tecnologia de conexão push-in permitem que você os instale de forma rápida e fácil em espaços confinados. O sistema de blocos FIX consiste em blocos de distribuição, blocos de distribuição funcional e bornes componentes. O sistema também é compatível com os acessórios padronizados do sistema de régua de bornes CLIPLINE complete.

A família de blocos de distribuição FIX PTFIX, PTFIX-function e PTVFIX

Blocos de distribuição PTFIX em diferentes cores e secções transversais
Família de blocos de distribuição PTVFIX em diferentes cores
Blocos de distribuição PTFIX com certificação Ex
Blocos de isolamento e de proteção da família de blocos de distribuição PTFIX-function
Bornes componente PTVFIX encaixados
Blocos de distribuição PTFIX em diferentes cores e secções transversais

Os blocos de distribuição e coletivos prontos para conexão com 4, 6, 12 e 18 pontos de conexão, bem como os discos individuais com dois pontos de conexão estão disponíveis para uma instalação intuitiva e segura com onze cores. Os blocos PTFIX estão disponíveis com bitolas nominais de 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² e 10 mm². As reduzidas forças de inserção da tecnologia de conexão push-in permitem o encaixe simples e direto de condutores rígidos e flexíveis com terminal tubular a partir de 0,25 mm².

Ir para a lista de produtos
Família de blocos de distribuição PTVFIX em diferentes cores

Ao contrário dos blocos PTVFIX, os blocos PTFIX possuem uma conexão push-in lateral. A introdução lateral de condutores permite um cabeamento especialmente claro e plano sem raios de curvatura. Caso contrário, os blocos PTVFIX não apresentam qualquer diferença técnica em relação aos blocos de distribuição PTFIX comprovados. Inicialmente, os blocos PTVFIX estão disponíveis com uma bitola de 2,5 mm² e 6, 12 e 18 pontos de conexão. Os blocos PTVFIX estão disponíveis em cinco cores padrão. Com a integração no configurador online, você pode encomendar outras variantes de cores. Isto garante uma atribuição clara por cores dos condutores.

Ir para a lista de produtos
Blocos de distribuição PTFIX com certificação Ex

Além dos blocos de distribuição PTFIX com aprovações padrão, o portfólio também inclui variantes PTFIX com certificação Ex (proteção contra explosão). A certificação Ex é uma parte integrante essencial da tecnologia de segurança. O padrão Ex permite que os produtos sejam usados em áreas onde substâncias inflamáveis, gases e fontes de ignição possam entrar em contato.

Blocos de isolamento e de proteção da família de blocos de distribuição PTFIX-function

A família de blocos de distribuição funcionais PTFIX-function é composta por vários blocos de isolamento e de proteção. Os blocos estão disponíveis com sete pontos de conexão e uma bitola nominal de 2,5 mm². Como os blocos PTFIX, os blocos possuem uma conexão push-in frontal. No entanto, eles diferem em sua estrutura e função. A conexão coletora dos blocos de distribuição funcionais está conectada às conexões de distribuição através das zonas de isolamento individuais ou insertos de fusível. Deste modo, os insertos funcionais representam os elementos de ligação entre as conexões individuais do distribuidor e a conexão coletora. Este design permite um isolamento ou proteção rápidos e simples de cabos de sinal individuais.

Ir para a lista de produtos
Bornes componente PTVFIX encaixados

Os bornes componente PTVFIX são os primeiros blocos FIX a conduzir mais de um potencial. Ao contrário dos outros blocos de distribuição, os bornes componente não têm um jumpeamento integrado. Isso permite que os blocos conduzam um potencial por dois pontos de conexão. Graças a esta característica, os blocos são especialmente adequados em áreas como a instalação em edifícios. Conecte de forma rápida e fácil a fase, o condutor neutro e o condutor de proteção em somente um bloco compacto e com economia de espaço.

Ir para a lista de produtos

Blocos de distribuição funcionais em detalhe PTFIX-function

Bloco básico de isolamento com zona de isolamento padronizada
Bloco de distribuição funcional MT com faca de desconexão aberta
Bloco de distribuição funcional MTL com faca de desconexão tipo alavanca aberta
Blocos de proteção com bloqueios rotativos
Bloco básico de isolamento com zona de isolamento padronizada

A variante TG é um bloco básico de isolamento com uma zona de isolamento padronizada. A zona de isolamento permite a implementação de diferentes conectores funcionais.
Utilize, p. ex., plugues de isolação para o isolamento fácil de sinais. A proteção com conectores de fusível adequados ou a implementação de componentes não representa problemas com os blocos TG. Os diversos conectores funcionais se encontram nos acessórios do artigo.

Ir para a lista de produtos
Bloco de distribuição funcional MT com faca de desconexão aberta

A variante MT é um bloco de isolamento com seccionamento tipo faca integrado. Em vez das zonas de isolamento universais, este bloco possui facas de desconexão articuladas integradas de forma fixa. Aqui, a integração fixa oferece vantagens e desvantagens. As facas instaladas de forma fixa limitam as funções do bloco MT em comparação com o bloco TG, uma vez que a variante MT só é adequada para a função de isolamento. Por outro lado, as facas de desconexão economizam muito espaço e não podem ser perdidas. Outra vantagem é que as facas de deconexão articuladas só podem ser abertas com uma chave de fenda. Ou seja, é necessária uma ação deliberada para abrir o ponto de isolamento. Este bloco é recomendado se você necessitar de um bloco apenas para o isolamento deliberado de sinais.

Ir para o produto
Bloco de distribuição funcional MTL com faca de desconexão tipo alavanca aberta

O bloco de distribuição funcional MTL também faz parte dos blocos de isolamento. Os blocos MTL diferem da variante MT somente em termos da faca de desconexão. As facas de desconexão também estão instaladas de forma fixa, mas possuem uma alavanca. Por isso, as facas de desconexão também são chamadas faca de desconexão tipo alavanca. Devido à alavanca, os blocos de distribuição funcionais MTL necessitam de um pouco mais de espaço acima do bloco mas, em contrapartida, podem ser abertos e fechados sem ferramenta. Por este motivo, a versão MTL é especialmente adequada para aplicações com espaço suficiente acima do borne e onde o seccionamento tipo faca é necessário com regularidade.

Ir para o produto
Blocos de proteção com bloqueios rotativos

Os blocos de proteção PTFIX 10/6X4-SI… possuem bloqueios rotativos em vez de elementos de isolamento. Os bloqueios rotativos permitem a proteção fácil das várias conexões de distribuição. Além da variante padrão, também estão disponíveis blocos com luzes de sinalização para sinalizar fusíveis com defeito.

Ir para o produto

Acessórios transversais a todo o sistema Testar, identificar, distribuir

Blocos de distribuição jumpeados por um jumper padrão
Blocos de distribuição PTFIX com conector de teste de 2,3 mm
PTFIX e PTVFIX-function com material de identificação
Resumo das variantes de montagem dos blocos de distribuição PTFIX
Blocos de distribuição jumpeados por um jumper padrão

Os blocos de distribuição das famílias FIX têm um jumpeamento integrado. Através deste jumpeamento, todas as conexões de distribuição estão conectadas entre si e também com a conexão coletora. Isso reduz o esforço de cabeamento na distribuição de potencial. Os blocos podem ser utilizados diretamente depois de desembalar. Se você precisar de mais de um bloco de distribuição com 18 pontos de conexão, os blocos de distribuição push-in e os blocos coletivos podem ser expandidos sem problema com os jumpers padrão de 2 polos do sistema CLIPLINE complete. Encaixe os blocos entre si com a conexão macho-fêmea. Assim que os blocos estão conectados, eles podem ser facilmente expandidos com um jumper através das conexões externas. As pontes de fios (FBSW...) da Phoenix Contact são adequadas para tarefas de jumpeamento mais especiais. Os pontos de fios também podem ser instalados na área de conexão dos blocos de distribuição. Os jumpers se caracterizam por um fio flexível e isolado entre os contatos. Assim, o jumper é especialmente flexível. Você pode utilizar as pontes de fios onde os jumpers padronizados causam dificuldades.

Blocos de distribuição PTFIX com conector de teste de 2,3 mm

Para realizar os testes com a maior rapidez e facilidade, os blocos de distribuição push-in possuem pontos de teste especiais. Os pontos de teste permitem testar os blocos de forma fácil com os condutores encaixados. Além disso, os pontos oferecem uma alta segurança de toque durante o processo de teste. Os blocos de distribuição e coletivos estão equipados com um ponto de teste por bloco. Os blocos de distribuição funcionais, por outro lado, possuem um ponto de teste por conexão. A razão para isto é ser possível isolar, e testar em separado, as várias conexões de distribuição com a ajuda das facas de desconexão. No bloco de proteção, as conexões individuais também podem ser medidas em separado. Para facilitar o teste dos blocos de distribuição, o sistema de teste padronizado tem conectores de teste com diferentes cores com um diâmetro de 2,3 mm. O contato do conector está dividido em quatro pinos de contato ligeiramente inclinados. Este design cria uma deformação elástica durante a inserção dos conectores de teste. Assim, o conector de teste encaixa de forma fixa no ponto de teste e estabelece um contato seguro com a barra de corrente. Além disso, os blocos podem ser testados diretamente com pontas de teste padronizadas de 2,3 mm.

PTFIX e PTVFIX-function com material de identificação

Para a identificação fácil dos blocos de distribuição FIX, os blocos podem ser identificados com o material de identificação autoadesivo (TML ou SK). Para uma identificação retilínea e correta, os blocos possuem uma ranhura de identificação plana especialmente projetada para identificações adesivas.

Resumo das variantes de montagem dos blocos de distribuição PTFIX

Os blocos de distribuição da família FIX podem ser integrados de várias formas em sua solução utilizando diferentes adaptadores de montagem e variantes de bloco. Utilize os adaptadores e fixe os blocos no trilho de fixação ou através de flange diretamente na placa de montagem. Para uma montagem rápida e fácil, também estão disponíveis variantes adesivas.

Possibilidades de montagem em detalhe Montagem em trilho de fixação, direta ou adesiva

Bloco PTFIX encaixado em um trilho de fixação com um adaptador para trilho de fixação horizontal
Bloco PTFIX encaixado em um trilho de fixação com um adaptador para trilho de fixação vertical
PTFIX para montagem direta através de flanges encaixáveis
Blocos de distribuição com adaptador com pinos de segurança
Montagem adesiva dos blocos de distribuição PTFIX
Blocos de distribuição PTFIX no adaptador duplo para trilho de fixação
Bloco PTFIX encaixado em um trilho de fixação com um adaptador para trilho de fixação horizontal

Os adaptadores para trilho de fixação horizontais estão disponíveis para os trilhos de fixação NS 15 e NS 35. Para a montagem, empurre o bloco de distribuição sobre as respectivas bases do adaptador. Em seguida, o bloco pode ser encaixado com toda a facilidade no trilho de fixação. Recomendamos a utilização de duas bases de encaixe para cada bloco independente. O número pode ser reduzido em caso de soluções de blocos de distribuição encaixados. Você encontra o adaptador de montagem correspondente nos acessórios do bloco correspondente.

Bloco PTFIX encaixado em um trilho de fixação com um adaptador para trilho de fixação vertical

Também está disponível um adaptador separado para a montagem transversal em trilho de fixação em relação ao trilho de fixação. O adaptador para trilho de fixação vertical pode ser montado nos trilhos de fixação NS 35 e NS 15. Para a montagem, basta empurrar os blocos de distribuição sobre o adaptador. O adaptador é então encaixado no trilho de fixação. Para evitar o escorregamento dos blocos, em cada montagem é preciso prestar atenção para que o lado com a trava de base fique apontado para baixo. Você encontra o adaptador de montagem correspondente nos acessórios do bloco correspondente.

PTFIX para montagem direta através de flanges encaixáveis

Além da montagem em trilho de fixação, os blocos também podem ser montados diretamente através de flanges encaixáveis. Para isso, é necessário conectar os flanges nas extremidades dos blocos de distribuição. Em linhas de blocos de distribuição mais longas, também devem ser integrados flanges entre os blocos de distribuição. Assim que os flanges estejam encaixados, os blocos podem ser facilmente parafusados na placa de montagem. Você encontra o flange correspondente nos acessórios do bloco correspondente.

Blocos de distribuição com adaptador com pinos de segurança

Uma outra montagem direta pode ser implementada com os adaptadores com pinos de segurança. Para isso, encaixe os blocos de base em bases adequadas do adaptador. Para fixar na placa de montagem, somente é necessário encaixar os pinos de segurança através dos furos pré-fabricados na placa de montagem. Graças aos adaptadores deslocáveis, a distância também pode ser ajustada posteriormente com precisão.

Montagem adesiva dos blocos de distribuição PTFIX

As variantes de blocos de distribuição para a montagem adesiva possuem uma almofada adesiva na parte inferior do bloco. Para montar estes blocos, basta retirar a película protetora da almofada adesiva. Agora você pode fixar o bloco em diferentes superfícies. Na utilização, preste atenção para colar os blocos somente em superfícies limpas. Não é necessário utilizar agentes adesivos ou lixar previamente a superfície. Você pode encontrar instruções detalhadas de instalação e informações sobre o adesivo na área de download dos respectivos produtos na loja online.

Blocos de distribuição PTFIX no adaptador duplo para trilho de fixação

Os blocos PTFIX com a bitola mais pequena (1,5 mm²) possuem outro adaptador para trilho de fixação para a montagem horizontal em trilho de fixação. O adaptador pode ser encaixado no NS 35 e permite, assim, a construção com economia de espaço de vários blocos de distribuição. Para a montagem, empurre os blocos de distribuição sobre as respectivas bases do adaptador. Em seguida, os blocos podem ser encaixados com facilidade no trilho de fixação. Recomendamos a utilização de duas bases de encaixe para cada bloco independente. Você encontra o adaptador de montagem correspondente nos acessórios das variantes de 1,5 mm².

Configurador para os blocos de distribuição FIX, blocos de distribuição funcional e blocos de bornes componentes

Configurador para os blocos de distribuição FIX, blocos de distribuição funcional e blocos de bornes componentes

Configurador para blocos de distribuição FIX e blocos de bornes componentes

Use nosso configurador e monte sua solução individual. Com o configurador, soluções individuais podem ser criadas de forma fácil e intuitiva a partir dos blocos de distribuição, blocos de distribuição funcional e blocos de bornes componentes em várias cores.

Use os blocos compactos para o cabeamento com economia de espaço
Blocos de distribuição FIX e blocos de bornes componentes

Os blocos de distribuição e os blocos de bornes componentes prontos para conexão permitem um cabeamento rápido e com economia de espaço. Graças aos adaptadores de montagem versáteis, os blocos FIX prontos para uso podem ser integrados em praticamente qualquer aplicação.

Ir para a brochura
Blocos de distribuição FIX e blocos de bornes componentes