CSA
ID de certificação: 13631cULus Recognized
ID de certificação: E60425DNV
ID de certificação: TAE00002TT-05Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
Bloco de distribuição funcional, Borne básico com alimentação e faca de desconexão com derivações, isolamento através de chave de fenda, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 20 A, Detecção, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexão coletiva, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso, cor: cinza
Geral | |
Nota | A corrente de carga máx. dos pontos de conexão individuais não pode ser ultrapassada. |
Para aplicações para distribuição de energia, deve ser observada a norma IEC 60364-4-43:2008, modificada+ Corrigendum out. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10), seção 433.2 e seguintes! |
Tipo de produto | Borne de distribuição |
Número de conexões | 7 |
Número de linhas | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,77 W |
Alimentação | sim |
Quantidade de conexões por nível | 7 |
Bitola nominal | 2,5 mm² |
Detecção | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
Pino calibrador | A3 |
B3 | |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 26 ... 12 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Corrente nominal | 20 A |
Corrente de carga máxima | 20 A (com bitola de 4 mm²) |
Corrente total máxima | 57 A (com bitola de condutor de 10 mm²) |
Tensão nominal | 400 V |
Nota | A norma IEC 60947-7-1 apenas se aplica na utilização de acessórios de fixação. |
Bitola nominal | 2,5 mm² |
Conexão coletiva | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Comprimento de decapagem | 10 mm ... 12 mm |
Pino calibrador | A5 |
B4 | |
Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Bitola do condutor AWG | 20 ... 8 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 20 ... 8 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Bitola nominal | 6 mm² |
Conexão conforme norma | IEC 60998-2-2 |
Tensão nominal | 450 V (conforme IEC 60998-2-2) |
Detecção Bitolas plugáveis diretamente | |
Bitola do condutor, fixa | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor rígido [AWG] | 22 ... 18 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Conexão coletiva Bitolas plugáveis diretamente | |
Bitola do condutor, fixa | 1 mm² ... 10 mm² |
Bitola de condutor rígido [AWG] | 18 ... 8 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 1 mm² ... 6 mm² |
Largura | 47,6 mm |
Altura | 28,6 mm |
Profundidade | 23,3 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Teste de tensão de impulso | |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência de corrente de curto prazo 6 mm² | 0,72 kA |
Resistência de corrente de curto prazo 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resultado | Aprovado no teste |
Rigidez dielétrica de frequência normal | |
Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
Resultado | Aprovado no teste |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Resistência mecânica | |
Resultado | Aprovado no teste |
Fixação no suporte | |
Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 35/NS 15 |
Resultado | Aprovado no teste |
Nota | No alinhamento de vários blocos se recomenda a colocação de respectivamente um adaptadores para trilho de fixação por baixo do ponto de conexão ou um elemento de flange entre os blocos. |
Porém, dependendo do caso de aplicação e da carga mecânica, também podem ser selecionadas outras disposições do acessório de montagem. | |
Em caso de utilização do adaptador para trilho de fixação PTFIX-NS35, um bloco alinhado pode sobressair no máximo até a metade. | |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 0,5 mm2/0,3 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Velocidade de rotação | 10 U/min |
Rotações | 135 |
Bitola do condutor/peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Resultado | Aprovado no teste |
Envelhecimento | |
Ciclos de temperatura | 192 |
Resultado | Aprovado no teste |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleração | 3,12g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Resultado | Aprovado no teste |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 30g |
Duração do choque | 18 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
IEC 60998-2-2 |
Tipo de montagem | encaixar no adaptador de trilho de fixação |
Montagem direta com flange | |
Suspenso |
Código | 1130757 |
Unidades por embalagem | 8 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 8 Unidade |
Chave comercial | BEA1 |
Chave de produto | BEA131 |
GTIN | 4063151058364 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 33,94 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 33 g |
País de origem | PL |
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |