FS 0,635/ 80-MV-R- 8,0 - Blocos de conectores SMD
1332127

passo 0,635 mm
tipo de montagem SMD solda
Pictograma
tipo de embalagem Cinta com 56 mm de largura

Bloco de conectores SMD, corrente nominal: 0,5 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 80, passo: 0,635 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Pino, montagem: SMD solda

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Apoio Design-in durante o desenvolvimento de dispositivos por meio de dados MCAD/ECAD e serviço de amostras gratuito
Economia de custos e espaço graças ao portfólio permanente em diversas alturas de pilha
Easy-Mating graças a pontas de guia integradas e compensação de tolerância para uma produção sem erros
Economia de tempo no processo de desenvolvimento graças a simulações específicas para os clientes para a integridade dos dados
Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
Transmissão de dados de alta velocidade até 30 GBit/s para diversas possibilidades de aplicação

Perguntas frequentes


O que torna o conector placa a placa FS 0,635 tão especial?

video thumbnail of faq answer

Os conectores placa a placa, que economizam muito espaço, permitem a transmissão de dados em alta velocidade de até 40 GBit/s e uma capacidade de condução de corrente de 0,5 A por contato. A versão flutuante oferece uma compensação de tolerância part... Ver mais

Os conectores placa a placa, que economizam muito espaço, permitem a transmissão de dados em alta velocidade de até 40 GBit/s e uma capacidade de condução de corrente de 0,5 A por contato. A versão flutuante oferece uma compensação de tolerância particularmente grande durante o encaixe e no estado encaixado. Isso permite a você escolher entre uma conexão rígida e flutuante no passo compacta de 0,635.

Ver menos

Como é possível verificar os contatos para soldar no conector placa a placa FS 0,635 após o processo de solda SMD?

Os contatos são conduzidos para fora, por baixo da caixa e permitem a inspeção óptica automática (AOI).


Em que números de polos está disponível o conector placa a placa FS 0,635?

Você pode obter o conector placa a placa FS 0,635 nos seguintes números de polos: 20, 40, 60 e 80.


Há uma ventosa nos itens verticais para a montagem automática da placa de circuito impresso?

Sim, uma ventosa está anexada a todos os artigos padrão em embalagens com fita e carretel. A posição e o tamanho são especificados no TecDoc Packaging (ou seja, no desenho técnico da embalagem) na área de download de cada artigo. A ventosa é removida após o processo de solda reflow.


Os dois parceiros de plug-in foram projetados como variantes flutuantes para permitir a flutuação?

Regra geral, apenas um lado do conector é projetado como uma variante flutuante e a contraparte é rígida. Isso já cobre uma faixa de tolerância muito grande. O conector fêmea flutuante pode ser combinado com três variantes rígidas do conector macho, ... Ver mais

Regra geral, apenas um lado do conector é projetado como uma variante flutuante e a contraparte é rígida. Isso já cobre uma faixa de tolerância muito grande. O conector fêmea flutuante pode ser combinado com três variantes rígidas do conector macho, de modo que três diferentes alturas de pilha entre 8,0 mm e 12,6 mm possam ser realizadas.

Ver menos

A velocidade de transmissão de dados especificada se aplica a todas as combinações?

Não, a velocidade de transmissão de dados especificada refere-se a uma combinação de exemplo. Ela pode variar de acordo com a combinação de artigos. Fatores como diferentes alturas de pilha – devido a contatos mais compridos ou mais curtos – influenc... Ver mais

Não, a velocidade de transmissão de dados especificada refere-se a uma combinação de exemplo. Ela pode variar de acordo com a combinação de artigos. Fatores como diferentes alturas de pilha – devido a contatos mais compridos ou mais curtos – influenciam a qualidade do sinal e, portanto, a taxa de transmissão de dados alcançável. Podemos otimizar a transmissão de dados em alta velocidade para aplicações individuais em conjunto com você. Fale conosco.

Ver menos

Onde está o polo 1?

O polo a1 (linha a, pino 1) está identificado no artigo. O polo 1 também está identificado nos desenhos TecDoc (desenho da família de produtos e desenho da embalagem). A orientação do artigo para montagem em placa de circuito impresso e o sentido de ... Ver mais

O polo a1 (linha a, pino 1) está identificado no artigo. O polo 1 também está identificado nos desenhos TecDoc (desenho da família de produtos e desenho da embalagem). A orientação do artigo para montagem em placa de circuito impresso e o sentido de encaixe estão, portanto, claramente definidos. O cliente pode fornecer uma definição diferente em sua própria documentação.

Ver menos

Onde posso encontrar informações sobre distâncias de isolamento e fuga para atender aos requisitos de tensão necessários em minha aplicação?

As distâncias mínimas estão especificadas nos dados técnicos. Mediante solicitação, teremos prazer em calcular as distâncias de conectores parcialmente equipados ou entre pinos omitidos (as chamadas Death-Metal-Parts). Desta forma, também é possível ... Ver mais

As distâncias mínimas estão especificadas nos dados técnicos. Mediante solicitação, teremos prazer em calcular as distâncias de conectores parcialmente equipados ou entre pinos omitidos (as chamadas Death-Metal-Parts). Desta forma, também é possível atender a requisitos de tensão elevados.

Ver menos

Onde posso obter mais informações sobre os conectores placa a placa?

Em nosso site, na seção Produtos, em "Conectores placa a placa" é possível encontrar, entre outros, White Papers, novidades, informações do produto e vídeos. Baixe a brochura dos conectores placa a placa FINEPITCH como E-Paper. Ela fornece detalhes s... Ver mais

Em nosso site, na seção Produtos, em "Conectores placa a placa" é possível encontrar, entre outros, White Papers, novidades, informações do produto e vídeos. Baixe a brochura dos conectores placa a placa FINEPITCH como E-Paper. Ela fornece detalhes sobre as aplicações, os sistemas de contato e as propriedades técnicas dos produtos. Ele também fornece informações sobre transmissão de dados, compatibilidade eletromagnética (EMC) e o processo de solda SMD.

Ver menos