PTFIX 6X2,5-NS35A RD - Bloco de distribuição
3273136

Bloco de distribuição, Bloco com orientação horizontal, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 6, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: vermelho

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Poupança de tempo de até 80 % graças aos blocos prontos para montagem sem jumpeamento manual
Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta
Cabeamento inequívoco mediante onze variantes de cores diferentes
Utilização flexível através da montagem em trilho de fixação, montagem direta ou colagem
Economia de espaço de até 50 % sobre o trilho de fixação em virtude da montagem transversal