Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PTFIX 6X2,5-NS35A BK - Bloco de distribuição
3273146

Bloco de distribuição, Bloco com orientação horizontal, tensão nominal: 690 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 6, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Economia de espaço de até 50 % sobre o trilho de fixação em virtude da montagem transversal
Utilização flexível através da montagem em trilho de fixação, montagem direta ou colagem
Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta
Poupança de tempo de até 80 % graças aos blocos prontos para montagem sem jumpeamento manual
Cabeamento inequívoco mediante onze variantes de cores diferentes