PTFIX 6X10/S GY - Bloco de distribuição
1082387

Bloco de distribuição, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 57 A, quantidade de conexões: 6, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 10 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Poupança de tempo de até 80 % graças aos blocos prontos para montagem sem jumpeamento manual
Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta
Cabeamento inequívoco mediante onze variantes de cores diferentes
Utilização flexível através da montagem em trilho de fixação, montagem direta ou colagem
Economia de espaço de até 50 % sobre o trilho de fixação em virtude da montagem transversal