CB 1/6-2/4 PT-BE
-
Elemento de base
2800929
Elemento de base com sistema de conexão Push-in para disjuntor de proteção de equipamento CB ...
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Elemento de base |
| Família de produtos | CB BE |
| Formato | Elemento de base, montagem em trilho de fixação |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Corrente de carga máxima | 16 A |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0 VA |
| Tensão UN | 300 V |
| Geral | |
| Tensão nominal de isolação Ui | 250 V |
| Tensão de teste | 4 kV |
| Ciclos de encaixe | 100 |
| Indicação/sinalização remota | |
| Denominação conexão | Circuito de sinalização remota |
| Função de comutação | Contato reversível |
| Corrente de carga máxima | 16 A |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,5 mm² Conexão 1 ... 6 mm² (Conexão 1) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² Conexão 1 ... 6 mm² (Conexão 1) |
| Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola com terminal tubular TWIN com luva de plástico) | 0,5 mm² Conexão 1 ... 1 mm² Conexão 1 |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² Conexão 2.1 / 2.2 ... 4 mm² (Conexão 2.1 / 2.2) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² Conexão 2.1 / 2.2 ... 4 mm² (Conexão 2.1 / 2.2) |
| Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola com terminal tubular TWIN com luva de plástico) | 0,5 mm² Conexão 2.1 / 2.2 ... 1 mm² Conexão 2.1 / 2.2 |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² Conexão 12 / 11 / 14 ... 1 mm² (Conexão 12 / 11 / 14) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² Conexão 12 / 11 / 14 ... 1,5 mm² (Conexão 12 / 11 / 14) |
| Bitolas plugáveis diretamente | |
| Bitola do condutor, fixa | 1 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,5 mm² Conexão 1 ... 6 mm² Conexão 1 |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² Conexão 1 ... 6 mm² Conexão 1 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,5 mm² Conexão 2.1 / 2.2 ... 4 mm² Conexão 2.1 / 2.2 |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,75 mm² Conexão 2.1 / 2.2 ... 4 mm² Conexão 2.1 / 2.2 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,34 mm² Conexão 12 / 11 / 14 ... 1 mm² Conexão 12 / 11 / 14 |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,34 mm² Conexão 12 / 11 / 14 ... 1,5 mm² Conexão 12 / 11 / 14 |
| Conexão 1 | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 12 mm |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 6 mm² |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,5 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 6 mm² |
| Conexão 2.1 / 2.2 | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 12 mm |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 4 mm² |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 6 mm² |
| Circuito de sinalização remota | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 16 |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,3 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidade | 46,7 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| preto (RAL 9005) | |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA 6.6 |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP30 (Faixa de ativação) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 120 °C |
| Normas/disposições | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 2800929 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Chave comercial | CLA193 |
| Chave de produto | CLA193 |
| GTIN | 4046356690638 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 33,11 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 33,021 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,374 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
CB TM1 0.5A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800835
-
CB TM1 1A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800845
-
CB TM1 0.5A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800846
-
CB TM1 1A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800847
-
CB TM1 2A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800848
-
CB TM1 3A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800849
-
CB TM1 4A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800850
-
CB TM1 5A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800851
-
CB TM1 6A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800852
-
CB TM1 8A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800853
-
CB TM1 10A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800854
-
CB TM1 12A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800855
-
CB TM1 16A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800856
-
CB TM1 0.5A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800857
-
CB TM1 1A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800858
-
CB TM1 2A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800859
-
CB TM1 3A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800860
-
CB TM1 4A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800861
-
CB TM1 5A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800862
-
CB TM1 6A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800863
-
CB TM1 8A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800864
-
CB TM1 10A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800865
-
CB TM1 12A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800866
-
CB TM1 16A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800867
-
CB TM2 0.5A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800868
-
CB TM2 1A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800869
-
CB TM2 2A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800870
-
CB TM2 3A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800871
-
CB TM2 4A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800872
-
CB TM2 5A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800873
-
CB TM2 6A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800874
-
CB TM2 8A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800875
-
CB TM2 10A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800876
-
CB TM2 12A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800877
-
CB TM2 16A SFB P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800878
-
CB TM2 0.5A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800879
-
CB TM2 1A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800880
-
CB TM2 2A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800881
-
CB TM2 3A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800882
-
CB TM2 4A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800883
-
CB TM2 5A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800884
-
CB TM2 6A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800885
-
CB TM2 8A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800886
-
CB TM2 10A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800887
-
CB TM2 12A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800888
-
CB TM2 16A M1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800889
-
CB TM2 0.5A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800890
-
CB TM2 1A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800891
-
CB TM2 2A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800892
-
CB TM2 3A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800893
-
CB TM2 4A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800894
-
CB TM2 5A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800895
-
CB TM2 6A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800896
-
CB TM2 8A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800897
-
CB TM2 10A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800898
-
CB TM2 12A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800899
-
CB TM2 16A F1 P - Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético 2800900
-
CB E1 24DC/1A NO P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800901
-
CB E1 24DC/2A NO P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800902
-
CB E1 24DC/3A NO P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800903
-
CB E1 24DC/4A NO P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800904
-
CB E1 24DC/6A NO P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800905
-
CB E1 24DC/8A NO P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800906
-
CB E1 24DC/10A NO P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800907
-
CB E1 24DC/1A S-R P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800908
-
CB E1 24DC/2A S-R P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800909
-
CB E1 24DC/3A S-R P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800910
-
CB E1 24DC/4A S-R P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800911
-
CB E1 24DC/6A S-R P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800912
-
CB E1 24DC/8A S-R P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800913
-
CB E1 24DC/10A S-R P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800914
-
CB E1 24DC/1A NC P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800915
-
CB E1 24DC/2A NC P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800916
-
CB E1 24DC/3A NC P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800917
-
CB E1 24DC/4A NC P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800918
-
CB E1 24DC/6A NC P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800919
-
CB E1 24DC/1A S-C P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800922
-
CB E1 24DC/2A S-C P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800923
-
CB E1 24DC/3A S-C P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800924
-
CB E1 24DC/4A S-C P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800925
-
CB E1 24DC/6A S-C P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800926
-
CB E1 24DC/8A S-C P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800927
-
CB E1 24DC/10A S-C P - Disjuntor eletrônico de proteção 2800928
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
FBS 10-6 - Jumper 3030271
-
FBS 2-6 GY - Jumper 3032237
-
FBS 2-6 - Jumper 3030336
-
FBS 3-6 - Jumper 3030242
-
FBS 4-6 - Jumper 3030255
-
FBS 5-6 - Jumper 3030349
-
FBS 20-6 - Jumper 3030365
-
FBS 50-6 - Jumper 3032224
-
PC - Estrela de codificação 3040588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808587
-
ZBF 4 CUS - Tira Zack plana 0825023
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0809735
-
ZBF 12 CUS - Tira Zack plana 0825018
-
UC-TMF 4 - Marcador de terminais 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Marcador de terminais 0824630
-
UC-TMF 12 - Marcador de terminais 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Marcador de terminais 0824670
-
UCT-TMF 4 - Marcador de terminais 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Marcador de terminais 0829651
-
UCT-TMF 12 - Marcador de terminais 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Marcador de terminais 0829686
-
CUTFOX-FBS - Cortador frontal 1212124
-
CRIMPFOX 10S - Alicate de crimpagem 1212045
Suas vantagens
Instalação rápida com esforço de cabeamento reduzido graças à capacidade de jumpeamento
Expansível em qualquer altura graças à estrutura modular
Instalação rápida e confiável graças à tecnologia de conexão push-in
Atribuição clara de plugues de proteção graças à possibilidade de codificação
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP