PLC-SC-TR/INV
-
Amplificador
1395229
O módulo do inversor com conexão a parafuso inverte os sinais de saída de transistor NPN com conexão à massa em saídas PNP com conexão positiva, bem como sinais de sinais com conexão PNP em NPN.
Detalhes do produto
| Instrução para funcionamento | Na desconexão segura entre módulos adjacentes deve ser colocada a placa de isolamento de seções PLC-ATP |
| Instrução para funcionamento | Cumpre-se um isolamento funcional de módulos adjacentes na direção do trilho de fixação. Se o nível de isolamento requerido pela aplicação for superior (isolamento básico e reforçado), ele deve ser implementado através de medidas adequadas (p. ex. placas de divisão). |
| Instrução para funcionamento | Esse artigo está destinado exclusivamente como peça fornecida para o processamento posterior pela indústria, comércio ou outros negócios especializados na área de compatibilidade eletromagnética. |
| Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
| Família de produtos | PLC-INTERFACE |
| Modo de operação | 100 % ED |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão de isolamento nominal | 50 V DC |
| Tensão de teste | 0,5 kV |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação UVcc | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 20 V DC ... 30 V DC |
| Típica corrente de entrada com UN | 6 mA |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto |
| Limitação de sobretensão | > 33 V |
| Freqüência de transmissão | 15 kHz |
| NPN | |
| Limite de ligação sinal "1" tensão | ≤ 5 V (Com UVcc) |
| Limite de ligação sinal "0" tensão | ≥ 15 V (Com UVcc) |
| Sinal de entrada tensão mínima | -2 V |
| Sinal de entrada tensão máxima | 26 V |
| PNP | |
| Limite de ligação sinal "1" tensão | ≥ 19 V |
| Limite de ligação sinal "0" tensão | ≤ 9 V |
| Sinal de entrada tensão mínima | -2 V |
| Sinal de entrada tensão máxima | 26 V |
| Capacidade de corrente | 200 mA (OUT1/OUT2) |
| Corrente de fuga | < 1 mA |
| Tensão residual | < 1 V |
| Freqüência de transmissão | 15 kHz |
| Limitação de sobretensão | > 33 V |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola) | 0,5 mm² ... 1 mm² (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
| Torque de aperto | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Em geral, estes bornes precisam ser apoiados com conexão de condutores (segurar com uma mão, suporte da caixa)) |
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidade | 94 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (Dispositivo) |
| Grau de proteção (Local de montagem) | IP54 (Local de montagem) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Normas / Determinações | DIN EN 60664-1 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 1395229 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK6213 |
| Chave de produto | DK6223 |
| GTIN | 4063151778408 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 34,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 26,95 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 967fe662-a3f7-43ba-ac49-dc48e0164ab5 |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 1,257 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponte de encaixe sem fim 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponte de encaixe sem fim 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponte de encaixe sem fim 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jumper plugável 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jumper plugável 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jumper plugável 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jumper plugável 2967688
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador de terminais 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0824589
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Conexão do sistema 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Conexão do sistema 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Conexão do sistema 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Conexão do sistema 2296061
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Controlador 1452919
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Módulo de expansão 2903095
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Módulo de expansão 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Controlador 2907443
-
PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Controlador 2907445
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Controlador 2907446
-
PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Controlador 2907447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
PLC-ATP BK - Placa de separação 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentação 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP