CRIMPFOX 6 CUS - Alicate de crimpagem
1212767

Alicate de pressão, etiquetado a laser segundo os dados do cliente, para terminais tubulares conforme DIN46228 Parte 1+4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, entrada lateral, crimpagem trapezoidal

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Mesmo em grandes bitolas de condutores, atinge-se com mínimo esforço uma pressão ideal para todos os terminais tubulares
Mola de retenção destravável
Extensa gama de alicates de pressão
Alta qualidade de pressão constante
Estações de matriz identificadas para o processamento preciso das respectivas bitolas