Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema interface através de EtherNet/IP™ em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema interface são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.
Acionadores de motor híbridos
Nossos acionadores de motor híbridos substituem um circuito de contator inversor clássico, bem como a proteção do motor em um equipamento. Com os acionadores de motor híbridos você comuta motores de modo seguro e confiável. Utilize os equipamentos em todos os locais onde é necessário reverter e proteger motores assíncronos trifásicos. A linha de produtos dos acionadores de motor híbridos é composta por acionadores de motor diretos e com reversão, que estão disponíveis com as mais diversas funções como PARADA DE EMERGÊNCIA.
Acionador de motor híbrido à prova de curto-circuito para inversão de motores 3~ AC até 550 V AC, com entrada de 24 V DC, corrente de saída de 9 A, função de parada de emergência e desligamento por sobrecarga ajustável. Utilizável somente com adaptadores EM-RD, EM-RI ou placa de distribuição de energia.
Acionador de motor híbrido para inversão de motores 3~ AC até 500 V AC e 2,4 A de corrente de saída, com 24 V DC tensão de controle, desligamento por sobrecarga ajustável e conexão push-in.
Acionador de motor híbrido como alternativa ao circuito de contator clássico. Aciona motores de 3~ AC até 9 A e proporciona proteção do motor. Alimentação e expansão de relé possível através de conectores bus para trilho de fixação.
Acionador de motor híbrido; funções: Iniciar motor, Inversão de motor, Proteção do motor (classe 10A), Parada de emergência, Maior resistência a tensão transiente, ATEX; entrada: 24 V DC; saída: 3~, 500 V AC, 600 mA; Conexão Push-in
Acionador de motor híbrido para inversão de motores 3~ AC até 500 V AC e corrente de saída de 2,4 A, com tensão de controle de 230 V AC, desligamento por sobrecarga ajustável e função de parada de emergência até SIL 3 / PL e
Gateway para a conexão de até 32 participantes de sistema interface através de CANopen® em um controlador hierarquicamente superior. Os participantes de sistema interface são conectados ao gateway através de conectores bus para trilho de fixação, que estão incluídos.
Acionador de motor híbrido para partida de motores 3~ AC até 500 V AC e 0,6 A de corrente de saída; com 24 V DC de tensão de controle, desligamento por sobrecarga ajustável, função de parada de emergência até SIL 3/PL e, e conexão push-in.
Acionador de motor híbrido para inversão de motores 3~ AC até 500 V AC e 0,6 A de corrente de saída; com 24 V DC de tensão de controle, desligamento por sobrecarga ajustável e conexão a parafuso.
Acionador de motor híbrido; funções: Iniciar motor, Inversão de motor, Proteção do motor (classe 10A), Parada de emergência, Maior resistência a tensão transiente, ATEX; entrada: 24 V DC; saída: 3~, 500 V AC, 9 A; Conexão Push-in
Suas vantagens com nossos acionadores de motor híbrido
- Cabeamento rápido graças a circuito de travamento integrado e ao cabeamento de carga
- Proteção de motor ajustável com função bimetal até 9 A
- Integração de bus de campo simples e flexível com gateway adequado
- Desligamento de grupo simples através de conector bus para trilho de fixação após PARADA DE EMERGÊNCIA graças a relé de segurança conectado a montante
- Acionadores de motor fazem parte do sistema COMPLETE line
Novos produtos
Gateway IFS PROFIsafe
Rede segura para seus acionadores de motor
O gateway IFS PROFIsafe permite a integração em rede simples de até 15 acionadores de motor. Comute as entradas Enable de seus acionadores de motor com segurança: economize valiosos I/Os no nível de controle e use a solução econômica para o nível de interface.
Características principais
- Integração de participantes IFS no PROFIsafe
- Entradas e saídas digitais seguras
- Entradas e saídas digitais adicionais
- Segurança funcional para o desligamento individual ou de grupo em motores trifásicos
- Solução econômica
- Apenas 45 mm de largura
Suas vantagens
- Desligamento seguro de acionadores de motor por meio de saídas seguras
- Economia de espaço no quadro de comando graças ao formato compacto com apenas 45 mm de largura
- Opções simples de expansão com I/Os adicionais
- Configuração rápida, monitoramento de estado e diagnóstico por meio de um software de automação ou da clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
- Economia de endereços de rede graças à conexão de bus Interface System (IFS)
Tecnologia híbrida CONTACTRON
Tecnologia híbrida CONTACTRON para uma vida útil operacional 10 superior do seu acionador de motor
Vida útil operacional dez vezes superior com tecnologia híbrida CONTACTRON: experimente uma maior disponibilidade da instalação graças a uma combinação de tecnologia de semicondutores sem desgaste e tecnologia robusta de relés.
Acionadores de motor híbridos modulares para uma alta disponibilidade da instalação
Acionadores de motor híbridos modulares
CONTACTRON pro é a nova série de produtos da Phoenix Contact que oferece uma integração de segurança fácil e é expansível de modo modular. Tudo com base na tecnologia híbrida – para mais simplicidade em segurança funcional, uma alta disponibilidade da instalação e um manuseio descomplicado
Vantagens dos acionadores de motor híbridos
- Desligamento de grupo simples através de conector bus para trilho de fixação após PARADA DE EMERGÊNCIA graças a relé de segurança conectado a montante
- Alta disponibilidade da instalação graças a uma vida útil operacional 10 vezes superior com tecnologia híbrida
- Manuseamento simples: com o econômico conector bus para trilho de fixação, você poupa no trabalho de cabeamento e, desse modo, também nos custos
- Feedback confiável sobre o estado do motor graças a módulo de relé opcional.
Interligação simples de acionadores de motor híbridos com IO-Link
Acionadores de motor aptos para rede
A integração em sistemas de bus de campo é implementada através da integração do sistema INTERFACE. Estão disponíveis gateways correspondentes para os sistemas de bus de campo comuns. Transmita dados de processo de modo simples e interligue equipamentos em rede rapidamente, tanto com o sistema Interface como com as variantes IO-Link disponíveis. Beneficie-se das vantagens das funções de diagnóstico para além da economia de espaço e cabeamento. O vínculo individualizado a dados de processo ajuda você no cumprimento de seus requisitos de aplicação – inclusive considerando a digitalização e Indústria 4.0.
Vantagens dos acionadores de motor híbridos
- Integração de bus de campo simples e flexível com gateway adequado
- Alimentação de tensão de 24 V simples de participantes IFS sem esforço de cabeamento adicional
- Integração rápida de mais participantes IFS, graças ao conceito de encaixe com conector bus para trilho de fixação
- Economia de placas I/O (controlador) graças a 8 entradas digitais e 4 saídas digitais no gateway
Acionadores de motor Stand-Alone: eficácia de custos graças a uma seleção das funções adequada às necessidades
Acionadores de motor Stand-Alone
Com os acionadores de motor híbridos compactos você comuta motores de modo seguro e confiável. Os equipamentos são utilizados sobretudo onde é necessário reverter e proteger motores assíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW. A linha de produtos dos acionadores de motor híbridos é composta por acionamentos de motor diretos e com reversão, que estão disponíveis com diversas funções como PARADA DE EMERGÊNCIA e proteção do motor.
Vantagens com acionadores de motor Stand-Alone
- Compacto graças ao design estreito: largura de apenas 22,5 mm
- Cabeamento simples graças ao circuito de travamento e ao cabeamento de carga
- Vida útil operacional até 10 vezes maior graças à comutação protetora por meio de tecnologia de acionador de motor híbrido CONTACTRON
- Proteção de motor ajustável com função bimetal até 9 A
- Desligamento seguro através da função de segurança integrada até SIL 3 e PL e