ELR H5-IES-PT-SWD/500AC-9 - Acionador de motor híbrido
2903935

Acionador de motor híbrido ligável em rede para inversão de motores 3~ AC até 500 V AC e 9 A de corrente de saída, com desligamento por sobrecarga ajustável, função de parada de emergência até SIL 3/PL e e conexão push-in. Integração ao sistema SmartWire-DT.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis