BRIDGE-PT 6
-
Jumper
2904494
Ponte em loop trifásica para 6 módulos da família CONTACTRON, com conexão push-in e largura da caixa de 22,5 mm, cabo de conexão: 3 m
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Jumpeamento de 2 a 10 dispositivos com distância máx. entre módulos de 22,5 mm
Significativa economia de cabeamento
Até 575 V AC / 3 x 25 A