BRIDGE-PT 5 - Jumper
2904493

Ponte em loop trifásica para 5 módulos da família CONTACTRON, com conexão push-in e largura da caixa de 22,5 mm, cabo de conexão: 3 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Jumpeamento de 2 a 10 dispositivos com distância máx. entre módulos de 22,5 mm
Significativa economia de cabeamento
Até 575 V AC / 3 x 25 A