Tomadas de quadro de comando e interfaces de assistência técnica

Tomadas de quadro de comando e interfaces de assistência técnica

A tomada de quadro de comando e as interfaces de assistência técnica oferecem uma grande flexibilidade para diferentes aplicações. As tomadas e interfaces podem ser utilizadas em ambiente adverso. São adequadas para quadros de comando, componentes de infraestrutura e para diversos equipamentos. As tomadas podem ser montadas no trilho de fixação ou por montagem direta.

Go to Product Detail Page for item 0804039
EO-CF/PT/GN - Tomada
EO-CF/PT/GN - Tomada
0804039

Tomada, Frente de encaixe Tipo CF, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, tensão nominal: 250 V AC (50 Hz), corrente nominal: 16 A, para montagem em trilho de fixação na interface de assistência técnica ou montagem direta, normas/disposições: VDE 0620-1, Código de país: Alemanha

Go to Product Detail Page for item 0804042
EO-CF/PT/LED/F - Tomada
EO-CF/PT/LED/F - Tomada
0804042

Tomada, com indicador luminoso, fusível 5 x 20 mm, 6,3 A, Frente de encaixe Tipo CF, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza, tensão nominal: 250 V AC (50 Hz), corrente nominal: 6 A, para montagem em trilho de fixação na interface de assistência técnica ou montagem direta, normas/disposições: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Código de país: Alemanha

Go to Product Detail Page for item 0804016
EO-E/UT/SH - Tomada
EO-E/UT/SH - Tomada
0804016

Tomada, com proteção contra toque expandida/obturador, Frente de encaixe Tipo E, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: cinza, tensão nominal: 250 V AC (50 Hz), corrente nominal: 16 A, para montagem em trilho de fixação na interface de assistência técnica ou montagem direta, normas/disposições: NF C61-314, IEC 60884-1, Código de país: França

Go to Product Detail Page for item 0804026
EO-CF/UT/LED - Tomada
EO-CF/UT/LED - Tomada
0804026

Tomada, com indicação luminosa, Frente de encaixe Tipo CF, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: cinza, tensão nominal: 250 V AC (50 Hz), corrente nominal: 16 A, para montagem em trilho de fixação na interface de assistência técnica ou montagem direta, normas/disposições: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Código de país: Alemanha

Go to Product Detail Page for item 0804017
EO-E/UT/SH/GN - Tomada
EO-E/UT/SH/GN - Tomada
0804017

Tomada, com proteção contra toque expandida/obturador, Frente de encaixe Tipo E, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: verde, tensão nominal: 250 V AC (50 Hz), corrente nominal: 16 A, para montagem em trilho de fixação na interface de assistência técnica ou montagem direta, normas/disposições: NF C61-314, IEC 60884-1, Código de país: França

Suas vantagens

  • Ampla linha de produtos para uso mundial
  • Economia de espaço graças à estrutura modular e às variantes com slot duplo
  • Instalação flexível por meio de trilho de fixação, suporte para montagem e montagem direta
  • Robustas e resistentes a temperaturas extremas graças a versões no grau de proteção IP65
  • Proteção integrada contra toque

Novos produtos

Interface de dados para quadros de comando e dispositivos
Tomadas do quadro de comando com interfaces USB em um trilho de fixação

Interface de dados para quadros de comando e dispositivos

Realizar trabalhos de manutenção de forma conveniente

Nossas Data Service Interfaces (DSI) oferecem várias interfaces, como RJ45 e USB, para a conexão fácil de dispositivos elétricos adicionais. Desse modo, as interfaces de serviço economizadoras de espaço simplificam consideravelmente os trabalhos de manutenção em quadros de comando e outros dispositivos.

Características principais

  • Módulos de acoplamento (USB tipo A 2.0, USB tipo A 3.0, RJ45 CAT6A) e módulos de conexão de cabos (RJ45 CAT6A)
  • Grau de proteção IP65/IP67 (com tampa de proteção fechada)
  • Espessuras de parede: 1 mm ... 5 mm
  • Montagem frontal
  • Temperatura ambiente (operação): -40 °C ... +70 °C
  • Certificação UL
  • Passagem de parede: Ø 22,5 mm

Suas vantagens

  • Uso em ambientes industriais graças a classe de proteção IP mais alta
  • Execução simples e rápida de atualizações, manutenção etc. em quadros de comando e dispositivos fechados
  • Instalação com economia de espaço graças a passagem de parede padrão de Ø 22,5 mm
  • Tempo de instalação curto graças a montagem simples e sem ferramenta
  • Possibilidade de personalização com o seu próprio logotipo

Tomadas com interfaces USB

Universais com três conexões

As tomadas de quadro de comando com frente de encaixe alemã e americana são caracterizadas por uma interface USB-A e USB-C adicional. Isto significa que podem ser alimentados vários aparelhos. Você pode escolher entre conexão push-in e conexão a parafuso para a conexão de energia.

Características principais

  • Frente de encaixe: Alemanha / EUA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • Interfaces USB: USB-A e -C
  • Valores USB: 5 V, 3 A (total), eficiência: DOE Nível IV
  • Tipo de conexão: Push-in / parafuso
  • Bitola de condutor: 0,2 mm² ... 4 mm²/24 AWG ... 12 AWG
  • Tela de LED para tipos de EUA
  • Está em conformidade com os padrões de segurança relevantes

Suas vantagens

  • 3 em 1: fonte de alimentação pronta para uso para dispositivos externos durante a manutenção e o serviço
  • Fonte de alimentação USB segura e carregamento rápido graças à potência USB de 15 W
  • Economia de energia devido à eficiência especialmente alta da interface USB em operação sem carga e com carga parcial
  • Montagem flexível: montagem em trilho de fixação ou montagem direta por meio de parafuso
  • Instalação rápida e fácil graças à tecnologia de conexão push-in

Interfaces de assistência técnica para a indústria

Interfaces de assistência técnica

Manutenção e diagnóstico fáceis com interfaces de manutenção

As interfaces de manutenção nos quadros de comando melhoram a eficiência e a segurança em trabalhos de manutenção e serviço. O pessoal técnico pode acessar facilmente a eletrônica sem abrir o quadro de comando. A interrupção da operação é evitada. As interfaces de manutenção protegidas também minimizam o risco de operação incorreta e garantem a integridade do sistema.

Diversas placas frontais de dados
Moldura de montagem para interface de manutenção
Data Service Interfaces
Diversas placas frontais de dados

As placas frontais de dados oferecem diversas opções de conexão em espaço especialmente reduzido, uma vez que podem ser combinados diferentes insertos de contato conforme desejado. As interfaces de assistência técnica estão disponíveis com os seguintes insertos:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Tomadas
  • Acoplamento SCRJ

Moldura de montagem para interface de manutenção

As molduras de montagem robustas e resistentes à temperatura com grau de proteção IP65 permitem o uso em ambientes industriais exigentes. O portfólio de produtos inclui molduras de metal e plástico para uma ou duas placas frontais de dados.

Data Service Interfaces

As novas Data Service Interfaces (DSI) com poupança de espaço da Phoenix Contact oferecem uma solução conveniente para trabalhos de serviço em quadros de comando e dispositivos. Com várias interfaces, como RJ45 e USB, as interfaces de serviço economizadoras de espaço permitem a conexão rápida e fácil de dispositivos elétricos adicionais. As interfaces de dados são montadas em um furo padrão de 22,5 mm. Graças ao aumento da classe de proteção IP65/IP67 com a tampa de proteção fechada torna as DSI ideais para uso em ambientes industriais.

Ir para a lista de produtos
Tomada no quadro de comando

Tomada no quadro de comando

Tomadas de quadro de comando para utilização em todo o mundo

As tomadas de quadro de comando com onze diferentes geometrias de encaixe permitem o uso internacional no quadro de comando e na construção de instalações. Funções adicionais como indicações LED, fusível, interruptor ou disjuntor alargam as possibilidades de aplicação.

As tomadas de quadro de comando podem ser opcionalmente cabeadas com tecnologia de conexão push-in ou a parafuso. A montagem das tomadas também é especialmente flexível: travamento das tomadas no trilho de fixação ou montagem direta a parafuso ou adesiva. Em combinação com a placa adaptadora, as tomadas também podem ser montadas em interfaces de assistência técnica.

Tomadas com fusíveis e interruptores
Tomadas com indicação de estado
Montagem das tomadas
Identificação da conexão de uma tomada de quadro de comando
Tomadas com fusíveis e interruptores

As tomadas protegidas são usadas para a proteção de rede. Em caso de falha, elas só disparam seletivamente e, assim, outras áreas da rede elétrica permanecem em operação. O fusível pode ser substituído de forma rápida e fácil. As tomadas com interruptores integrados desligam os dispositivos conectados de forma individual da corrente, sem ativar o fusível de entrada ou retirar o conector de rede.

Tomadas com indicação de estado

As variantes de cor identificam tomadas com funções especiais, p. ex., uma fonte de alimentação de segurança por meio de uma fonte de corrente separada. Um LED indica se a tomada está em operação e se existe tensão.

Montagem das tomadas

Além da montagem habitual no trilho de fixação, as tomadas também podem ser aparafusadas diretamente em uma base adequada. Assim, os produtos são instalados de forma flexível e de acordo com a situação.

Identificação da conexão de uma tomada de quadro de comando

Todos os pontos de conexão das tomadas de quadro de comando estão localizados na parte inferior. Isso reduz a necessidade de espaço e permite um cabeamento conveniente. Além da conexão push-in rápida, também estão disponíveis variantes de tomadas com a tecnologia clássica e comprovada de conexão a parafuso.

Brochura de produtos
Acessórios para quadros de comando

Descubra a variedade de produtos dos acessórios para quadros de comando no catálogo de produtos. Os acessórios garantem proteção e ordem dentro e ao redor do quadro de comando. Além disso, as tomadas e interfaces de assistência técnica ajudam na manutenção, assistência técnica e no diagnóstico simples.

Baixar a brochura
Quadro de comando com vários acessórios de quadro de comando