IC-DFR 12 - Moldura de montagem
1852121

perfil de conexão 2,5 mm2
passo 5,08 mm
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Moldura de montagem, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, quantidade de potenciais: 12, número de linhas: 1, número de polos: 12, quantidade de conexões: 12, família de artigos: IC-DFR, passo: 5,08 mm, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Esta armação para montagem apenas pode ser utilizada juntamente com IC 2,5/...-STGF-5,08

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Suporte de montagem de passagem para conector COMBICON invertido IC 2,5/-STGF-5,08
A conexão do cabo no lado interno do equipamento possibilita um posicionamento flexível da passagem de parede
Os flanges de fixação reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Combinável com família MSTB 2,5