Multiplexadores sem fio O cabo de sinal sem fio. Com Wireless MUX, você transmite seus sinais I/O de modo confiável a estações rotativas ou de difícil acesso. A instalação do Wireless MUX é especialmente rápida: conectar, ligar e os sinais são logo transmitidos sem fio. O estabelecimento de conexão e a transmissão de sinais ocorrem de forma automática devido à atribuição fixa dos dispositivos.

Multiplexadores sem fio em um trilho de fixação

Suas vantagens

  • Colocação em funcionamento simples – sem necessidade de qualquer configuração ou ajuste
  • Número de canais elevado na caixa compacta
  • Tempo de transmissão típico de menos de 10 ms
  • Alcance de até 200 m com antenas omnidirecionais e de até 400 m com antenas direcionais com vista desimpedida
  • Tecnologia Bluetooth 4.0 atual com baixo consumo de energia
Dois multiplexadores sem fio em um trilho de fixação

Multiplexador sem fio: desembalar, conectar e ligar

Multiplexador sem fio, o cabo de sinal sem fio

O multiplexador sem fio transmite 16 sinais digitais e dois sinais analógicos de forma bidirecional, ou seja, nos dois sentidos, podendo substituir um cabo de sinal de 40 fios. A ligação é monitorada permanentemente. Em caso de uma perturbação grave ou interrupção, as saídas são resetadas para o estado definido LOW. Isso é indicado por um LED de diagnóstico no módulo. A indicação de qualidade do link informa o usuário permanentemente sobre a qualidade da ligação.

A integração no controlador é possível de modo simples e rápido através de canais de entrada e saída existentes.

Pronto para uso: desembalar, conectar e ligar

Campos de aplicação típicos

O multiplexador sem fio é usado em todas as situações em que é necessário trocar sem fio sinais de entrada e saída digitais ou analógicos com uma estação remota ou móvel. A automação industrial em particular se caracteriza por peças de máquinas em constante movimento.

Guindaste industrial
Fundição de ferro
Estação de tratamento com tanque exterior
Guindaste industrial

Substituição de slip rings, cabos de manobras e calhas e carretéis de cabos.

Exemplos de aplicação:

  • Sistemas de elevação com, p. ex., comunicação remota sem desgaste entre a grua com ponte e o controlador central ou na ativação de "carrinhos"
  • Central de concreto com, p. ex., comunicação remota entre carros com balde e o controlador central ou comunicação remota entre os distribuidores de concreto e o PLC central

Fundição de ferro

Controle de máquinas e instalações móveis, reposição de enroladores de cabos e de linhas de cabos suscetíveis a falhas e com grande necessidade de manutenção.

Exemplos de aplicação:

  • Fundição de ferro com, p. ex., comunicação remota entre carros de carregamento móveis e o controlador central
  • Instalações de compostagem com, p. ex., comunicação remota entre conversores móveis e carrinhos enroladores de mangueira para abastecimento de água

Estação de tratamento com tanque exterior

Substituição de slip rings e controle de partes da instalação remotas, de difícil acesso ou móveis.

Exemplo de aplicação:

  • Estação de tratamento de esgoto com, p. ex., acionamento de bombas em instalações de caixas de areia ou comunicação remota entre raspadores e o PLC central