Tecnologia de rede e segurança de dados na indústria de mineração Comunique de forma segura e confiável.

Tecnologia de rede e segurança de dados na indústria de mineração

A segurança de dados, redes e instalações é decisiva para uma infraestrutura confiável. A Phoenix Contact oferece uma vasta gama de componentes de rede de alta qualidade e produtos de segurança.

Os dispositivos mGuard são roteadores de rede de alto desempenho com firewall integrado e encriptação via IPsec. Com Switches Gerenciáveis você aumenta a sua produtividade e assegura um fluxo de informação rápido e contínuo.

Produtos para a tecnologia de rede e segurança de dados


Roteadores de segurança

Roteadores de segurança

As empresas são bem-sucedidas somente se suas instalações trabalharem com segurança e sem interferência. Falhas, sabotagem ou perda de dados podem provocar grandes danos econômicos. Por isso, com a família mGuard, a Phoenix Contact disponibiliza uma solução industrial de firewall e roteador para a proteção individual de sistemas automatizados.

Switches Gerenciáveis

Switches Gerenciáveis

Para uma utilização em ambiente industrial, os switches precisam cumprir requisitos especiais como robustez e suporte dos protocolos utilizados na indústria. Dependendo da aplicação, disponibilizamos diferentes Switches Gerenciáveis, com os quais você poderá assegurar um tráfego de dados perfeito em sua aplicação.

Caixas de distribuição

Caixas de distribuição

As caixas de distribuição da série FDX 20 são sinônimo de uma transmissão de dados em tempo real segura a longo prazo. Com design compacto e uniforme, as caixas de distribuição proporcionam um generoso espaço interior para a conexão segura de condutores de fibra óptica, tanto para a montagem em trilho de fixação como em 19“.

Diagrama de comunicação e segurança de dados com tecnologia mGuard

Comunicação em todo o mundo e segurança de dados

Com a tecnologia mGuard, a Phoenix Contact oferece uma solução para manutenção remota segura através da Internet ou de telefonia móvel que pode ser integrada de forma transparente em máquinas e instalações.

Os dispositivos de segurança comprovados e testados podem ser utilizados em todos os ambientes, independentemente dos sistemas operacionais. Não é necessário efetuar quaisquer alterações na configuração da instalação ou na respectiva rede. A máxima segurança é garantida graças à combinação de tecnologias de firewall e VPN (Virtual Private Networks), que são integradas em muitos equipamentos mGuard.