Tecnologia de conexão na indústria de mineração Instale de forma rápida e confortável.
No setor de mineração, a qualidade dos pontos de contato elétricos é um critério importante para a confiabilidade das instalações completas. A Phoenix Contact oferece uma ampla gama de réguas de bornes com certificação Ex. No cabeamento de campo você economiza tempo e dinheiro com cabeamento plugável. Interfaces padronizadas e tecnologias de conexão rápida asseguram uma instalação rápida e confortável. Com o nosso programa de conectores industriais e de encaixe circular combináveis de forma flexível, disponibilizamos a você a solução adequada para qualquer aplicação.
Produtos para a tecnologia de conexão
Réguas de bornes
O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete permite que você selecione livremente a tecnologia de conexão. Todos os bornes podem ser livremente combinados com os acessórios CLIPLINE complete. As diferentes séries consideram as demandas de todas as aplicações de 0,14 mm² até 240 mm². Com conectores COMBI individualmente configuráveis você pode modular equipamentos com rapidez.
Conectores de encaixe circulares
Beneficie das vantagens dos conectores de encaixe circulares M17 até M58 para sinais, dados e potência. Além dos cabos pré-montados, a nossa família de produtos inclui conectores para a montagem de campo e caixas de junção. Para demandas que ultrapassam as especificações clássicas, disponibilizamos produtos especialmente adequadas.
Conectores industriais
Os nossos conectores HEAVYCON complete podem ser combinados de modo flexível entre si e são compatíveis com o padrão de mercado. O cabeamento dos insertos de contato é muito simples usando tecnologias de conexão rápida como é o caso da tecnologia push-in. Com insertos de contato modulares, você transmite sinais, dados, potência e ar comprimido através de um único conector.
Push-in Technology – A melhor proteção em caso de fortes vibrações
Push-in, a tecnologia de conexão do futuro: longa experiência de desenvolvimento e know-how da Phoenix Contact. Beneficie das vantagens de um cabeamento simples e sem ferramenta com a vasta oferta de produtos push-in, desde o campo até o controlador. Push-in – a original da Phoenix Contact.