Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Automação dos espaços

Building Intelligence

Experiencie virtualmente soluções Building IoT!

Descubra o Industry Solution Center do Grupo Phoenix Contact em Bad Pyrmont em uma visita virtual panorâmica de 360°. Movimente-se de forma virtual no edifício e obtenha uma impressão das possibilidades de nosso gerenciamento de edifícios com base em IoT.

Iniciar agora
Exemplo de uma automação dos espaços
Exemplo de uma digitalização dos espaços com conceito de iluminação inteligente

Uma automação integral dos espaços e um conceito de iluminação inteligente garantem o bem-estar individual

Digitalização dos espaços e iluminação inteligente Mais do que somente acender e apagar a luz

A luz, a temperatura e a umidade do ar têm uma grande influência no bem-estar das pessoas e são percepcionadas de forma individual, em função da idade, do hábito e da saúde. Nesse sentido p. ex. um dia chuvoso pode ter influência na disposição das pessoas, uma luz forte pode provocar dores de cabeça e o ar demasiado frio ou demasiado quente pode provocar um desconforto evidente.

Também nos edifícios, onde as pessoas passam uma grande parte da sua vida pessoal ou profissional, a sensibilidade individual determina se a luz e os fatores do ambiente interior, como temperatura ou umidade do ar, provocam desconforto ou conforto e têm influência na produtividade e no desempenho.

Exemplo de iluminação e o sombreamento inteligentes com estores

A iluminação e o sombreamento inteligentes proporcionam um bom ambiente de trabalho

Nossa solução Emalytics ajuda você no processo de detectar e observar as demandas no edifício em função da utilização do espaço e do comportamento do usuário. O comportamento do usuário deve ter influência na automação dos espaços, para manter a produtividade a longo prazo e baixar os custos de serviço. Com o nosso sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics com base em IoT oferecemos a você a base tecnológica para sua digitalização dos espaços individual.

A iluminação, aquecimento/refrigeração, ventilação, umidificação, estores bem como todos os fatores de influência externos como a temperatura exterior, a radiação solar, a utilização e influência do usuário são combinados em um conceito de automação dos espaços aberto através de uma automação integral dos espaços. Dessa forma, é obtida uma operação energeticamente eficiente dos espaços e o máximo nível de conforto possível para o usuário.

Com o Emalytics seu edifício não está limitado a algumas funcionalidades. Pode adaptá-lo às alterações de utilização a qualquer momento. O edifício tem capacidade de atualização e ampliação durante o funcionamento, tendo assim uma capacidade de adaptação permanente.

Resumo da biblioteca de automação de espaços

Ligação adaptada ao driver de comunicação

  • Convencional
  • KNX
  • Modbus
  • Bacnet
  • DALI (1/2)

Bloco para luz

  • Impulso de corrente
  • Luz de escada
  • Redução da luminosidade
  • Regulagem da luz do dia
  • Regulagem de luz constante

Bloco para sombreamento

  • Operação local e central
  • Integração simples de automatismos, acionamentos priorizável
  • Automatismos locais e centrais
  • Correção do sombreamento
  • Comunicação: SMI convencional

Bloco para regulagem de salas individuais

  • Consideração da temperatura ambiente, controlador do ponto de condensação, contatos de janela
  • Regulador de calor e refrigeração em um bloco
  • Saídas como valor de ajuste (0-100 %) sinal MLP
  • Comunicação: convencional e comunicativa

Sete bons motivos para uma iluminação interligada de forma inteligente

  • Aumento do conforto do usuário através da individualização pessoal dos parâmetros do espaço
  • Otimização do consumo de energia através de estratégias de controle inteligentes
  • Aumento da segurança no edifício graças à integração simples de cenários de alarme para, p. ex., proteção contra incêndio e tecnologia de segurança
  • Detecção de valores não válidos e sua recusa na continuação do cálculo
  • Adaptação simples da iluminação em caso de alteração da utilização do espaço
  • Controle da iluminação dependendo do caso de aplicação através de interruptor, laptop ou celular
  • Integração de aplicações multimídia para uma iluminação adequada às necessidades, em função da utilização do espaço, da luz do dia e da época do ano
Controle do sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics através de um tablet

Sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics

Sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics A base tecnológica para o seu edifício inteligente

Quer se trate de novas construções ou da integração eficiente de sistemas existentes: com nosso sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics com base em IoT você digitaliza seu edifício e beneficia de uma engenharia eficiente e de um sistema para todas as aplicações.