Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Tecnologia de conexão e caixas de montagem para eletrônica para a comunicação em edifícios

Building Intelligence

Transmissão eficiente de dados, sinais e potência.

Baixar a brochura
Projetor fixado no teto

As suas aplicações – as nossas soluções

Roteadores, switches PoE, Pontos de Acesso e gateways são os pontos nodais de uma comunicação eficiente em edifícios. Independentemente do protocolo de comunicação utilizado e do meio de transmissão, estes equipamentos de comunicação necessitam de potentes conexões de placa de circuito impresso para a transmissão de dados e potência. O abrangente programa IP20 da Phoenix Contact abrange bornes e conectores de placa de circuito impresso, conectores de encaixe circulares, conectores de dados e conectores placa a placa comprovados, bem como as caixas de montagem para eletrônica adequadas. As interfaces de alto desempenho cumprem altas exigências e asseguram a disponibilidade da rede de comunicação.

Aplicações frequentes para conexões de equipamento para a comunicação em edifícios:

  • Terminais de operação
  • Sistemas de câmeras
  • Sistemas integrados e aplicações Raspberry Pi
  • IHM
  • Detectores de fumo e de incêndio
  • Roteadores
  • PCs industriais (IPC)
  • Controladores
  • Switches

Aplicações frequentes para conexões de dispositivo para a comunicação em edifícios

  • Terminais de operação
  • Sistemas de câmeras
  • Sistemas integrados e aplicações Raspberry Pi
  • IHM
  • Detectores de fumo e de incêndio
  • Roteadores
  • PCs industriais (IPC)
  • Controladores
  • Switches

Suas vantagens

  • Grande variedade de aplicações: soluções para aplicações placa a placa, cabo a placa e cabo a cabo
  • Utilização flexível: caixas de montagem para eletrônica e tecnologia de conexão para o quadro de comando e instalações em edifícios
  • Funcionalidade adaptável: inúmeras tecnologias de conexão e de travamento para um alto conforto de instalação e segurança operacional duradoura
  • Design uniforme dos componentes: conexões de equipamento e conectores para sinais, dados e potência do mesmo fornecedor
  • Abrangente portfólio de conectores para cabos e equipamentos para condutores de cobre e de fibra óptica
Conectores de dados à base de cobre para altas larguras de banda

Conectores de dados à base de cobre para altas larguras de banda

Conectores de dados à base de cobre para altas larguras de banda em aplicações de informação e telecomunicações

Os switches, pontos de acesso, extensores ou conversores de mídia processam permanentemente sinais e dados. Com a crescente digitalização de edifícios, também aumenta a largura de banda necessária. Os conectores de dados à base de cobre da Phoenix Contact permitem uma transmissão de dados segura e confiável de até 10 GBit/s.

  • Frentes de encaixe padronizadas como RJ45, USB, D-SUB
  • Montagem de campo simples graças a conexões rápidas como conexão IDC, Pierce ou a mola
  • Soluções para a aplicação interior e exterior
  • Conceitos de proteção confiáveis contra influências físicas, mecânicas e elétricas
Conectores para equipamentos e cabos para a Single Pair Ethernet

Conectores para equipamentos e cabos para a Single Pair Ethernet

Conectores para cabos e equipamentos para Single Pair Ethernet

Onde os sensores e atuadores são implementados em pouco espaço e, ao mesmo tempo, têm de ser de manutenção fácil, os conectores normalizados para cabos e equipamentos para Single Pair Ethernet (SPE) têm vantagens. A SPE é perfeitamente adequada como interface compacta e eficiente – também para ambientes de escritório. Com a Ethernet de par único, o protocolo de comunicação para o cabeamento de dados interno de edifícios transpõe o último metro, desde o controlador até o sensor. O cabeamento otimizado conforme a aplicação constitui a base para a interligação com futuro garantido desde o equipamento até à Cloud. Ela permite uma interligação sistematicamente inteligente e escalonável de uma aplicação em todos os níveis.

Conectores de encaixe circulares compactos M8 até M12

Conectores de encaixe circulares compactos M8 até M12 para a transmissão contínua de sinais, dados e potência

Conectores de encaixe circulares compactos M8 até M12 para controladores, roteadores ou terminais de operação

Os inversores, controladores ou câmeras necessitam frequentemente de interfaces protegidas até IP65/67 para ser possível uma transmissão de dados segura até PCs ou IHMs. Os conectores de encaixe circulares nos tamanhos M8 até M12 são normalizados, compactos, de encaixe compatível e confiáveis em ambientes exigentes. Além disso, a comunicação baseada em Ethernet de sensores e atuadores abre a você novas áreas de aplicação. A ampla seleção de codificações permite soluções uniformes e contínuas para a transmissão de sinais, dados e potência.

  • Para a transmissão de sinais com até 17 polos
  • Para taxas de transmissão de até 10 GBit/s
  • Para potências até 16 A/630 V
  • Conectores híbridos para dados e potência
Conectores placa a placa para a conexão no interior do equipamento de placas de circuito impresso

Conectores placa a placa robustos para a conexão no interior do equipamento de placas de circuito impresso

Conectores placa a placa robustos para a conexão no interior do equipamento de placas de circuito impresso

Os componentes dos equipamentos da eletrônica industrial são cada vez mais compactos. Ao mesmo tempo, também aumenta o seu âmbito de funções e sua capacidade de potência. A base deste tipo de equipamentos é formada por plugues placa a placa para a conexão interna do equipamento de várias placas de circuito impresso. São especialmente adequados para aplicações descentralizadas e modulares na tecnologia de edifícios como sistemas integrados, controladores e IHMs.

  • Passos compactos de 0,8 mm e 1,27 mm
  • Versões blindadas e não blindadas
  • Taxas de transmissão de dados até 16 GBit/s
  • Variantes horizontais e verticais para diferentes configurações de placas de circuito impresso
  • Para alturas de pilha de 6 mm até 12 mm
Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Bornes e conectores de placa de circuito impresso compactos para equipamentos de comunicação

Os equipamentos de comunicação se tornam cada vez mais potentes – e simultaneamente mais pequenos e duradouros. As conexões de equipamento têm de ser respectivamente compactas. A sua operacionalidade intuitiva garante adicionalmente a conexão rápida e segura em ambientes exteriores, mesmo por pessoal sem qualificações técnicas. Os bornes e conectores de placa de circuito impresso da Phoenix Contact associam aqui um alto conforto de utilização, confiabilidade e dimensões compactas para os seus equipamentos de comunicação na automação predial, p. ex., transceptores, switches ou equipamentos de indicação.

  • Conectores e bornes para a placa de circuito impresso
  • Passos compactos de 2,5 mm até 5,08 mm
  • Para bitolas de condutor de 0,14 mm² até 2,5 mm²
  • Versões com conexões a parafuso ou a mola
Conectores para placa de circuito impresso compactos da série PTS

Conectores para placa de circuito impresso compactos da série PTS

Conectores para placa de circuito impresso compactos da série PTS

Os conectores para placa de circuito impresso compactos e as réguas de pinos são uma possibilidade econômica e intuitiva para cabear equipamentos de indicação com telas e alto-falantes. Os conectores são simplesmente encaixados na parte inferior da caixa. O contato com a placa de circuito impresso se efetua através de réguas de pinos na parte superior da caixa.

  • Conectores compactos no passo 5,0 mm
  • Para bitolas de condutor até 2,5 mm²
  • Para potências até 10 A/400 V (IEC)
  • Geometria de encaixe comum no mercado para a utilização em caixas de montagem para eletrônica de duas peças
Caixas de montagem para eletrônica da série BC

Caixas de montagem para eletrônica da série BC

Caixas de montagem para eletrônica da série BC

As caixas de trilho DIN da série BC para a comunicação em edifícios permitem uma alta flexibilidade na escolha da conexão para a placa de circuito impresso. As caixas são ideais para equipamentos em distribuidores de triagem ou para aplicações Raspberry Pi, em caso de tarefas de PLC simples e não relevantes para a segurança. A área de aplicação é completada com Smart Meter, equipamentos de medição de energia ou controles de edifícios para distribuidores de triagem conforme DIN 43880. As dimensões em conformidade com a norma e diferentes larguras permitem adicionalmente inúmeras outras aplicações: p. ex., para o processamento de sinais em detectores de fumo e de incêndio, para equipamentos de medição de energia ou para controladores de luzes simples.

  • Seis larguras de 17,8 mm até 161,6 mm com uma grande variedade de partes superiores e inferiores
  • Tampas transparentes e articuláveis para a designação funcional ou tampas com travamento
  • Conectores bus para trilho de fixação opcionais para a comunicação de módulos serial e paralela
  • Conformidade com norma DIN 43880
  • Montagem da placa de circuito de impresso em três direções para um design de equipamento flexível
Caixas de montagem para eletrônica da série UCS para sistemas integrados

Caixas de montagem para eletrônica da série UCS para sistemas integrados

Caixas de montagem para eletrônica da série UCS para sistemas integrados

As tarefas de automação específicas também podem ser assumidas por sistemas integrados, IHMs ou controladores. Estes funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e são imprescindíveis para a automação em inúmeras áreas funcionais de edifícios inteligentes. Assim, os sistemas integrados assumem frequentemente funções de monitoramento, controle e regulação, mas também processam dados e sinais. As caixas de montagem para eletrônica universais da série UCS são a embalagem ideal para aplicações de instalação suspensa ou fixa no interior – p. ex., como plataforma ou autorizações de acesso. Também é possível a utilização no quadro de comando através de trilho de fixação. As caixas protegem o centro de um sistema integrado, como o computador de placa única Raspberry Pi, e permitem a configuração específica da aplicação da eletrônica modular no interior da caixa.

  • Cinco alturas de montagem de 87 mm até 237 mm com duas profundidades de 47 mm e 67 mm
  • Acessórios abrangentes como cantos protegidos contra choques, adaptadores de empilhamento, trilho de fixação e parede
  • Fixação rígida ou flexível de placas de circuito impresso
  • Possibilidade de efetuar nas paredes laterais aberturas padronizadas para interfaces como RJ45, M12 ou D-SUB
Caixas de montagem para eletrônica da série ECS

Caixas de montagem para eletrônica da série ECS

Caixas de montagem para eletrônica da série ECS para instalações outdoor robustas

As iluminações, sistemas de câmeras ou suportes de antena no exterior estão expostos a influências ambientais instáveis. As caixas robustas para aplicações outdoor da série ECS protegem a placa de circuito impresso equipada e outros componentes eletrônicos contra poeiras, sujeira e água. As caixas de IP65 até IP69 são adequadas para uma ampla faixa de temperatura de -40 °C até +100 °C. Elas podem ser montadas na parede ou em mastro.

  • Design de caixa flexível para a montagem de diferentes espessuras de placa de circuito impresso
  • Placas frontais pré-montadas para conectores de encaixe circulares, conectores de dados e conectores retangulares
  • Para graus de proteção até IP69 (EN 60529)
  • Certificação da caixa conforme UL 50/50E
  • Membrana Gore® para compensar a pressão e evitar a acumulação de umidade na caixa