Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Conexões de placa de circuito impresso e caixas de montagem para eletrônica para sistemas de iluminação em edifícios

Building Intelligence

Criação fácil de conceitos de luz adaptativos.

Baixar a brochura
Sistemas de iluminação em edifícios

As suas aplicações – as nossas soluções

A iluminação LED é mais do que somente luz. Ela é uma parte integrante da configuração funcional e arquitetônica de edifícios. No design de luz interagem a intensidade luminosa, a vida útil e as funções inteligentes de controle. Por isso, além do próprio LED, os sistemas de iluminação abrangem também a eletrônica como balastros, controladores de luzes ou unidades de comunicação. A Phoenix Contact oferece a tecnologia de conexão adequada. Os bornes e conectores de placa de circuito impresso compactos e confiáveis se integram discretamente no design da iluminação LED. As caixas de montagem para eletrônica em versão robusta para instalação outdoor oferecem uma proteção confiável para a eletrônica em ambientes adversos.

Aplicações frequentes para conexões de equipamento para sistemas de iluminação de edifícios

  • Iluminações LED no interior e exterior
  • Controladores de luzes
  • Balastros

Aplicações frequentes para conexões de dispositivo para sistemas de iluminação de edifícios

  • Iluminações LED no interior e exterior
  • Controladores de luzes
  • Balastros

Suas vantagens

  • Grande variedade de aplicações: soluções para aplicações placa a placa, cabo a placa e cabo a cabo
  • Elementos de alimentação e conectores de topo para tiras LED com 8 mm e 10 mm de largura
  • A alta capacidade de condução de corrente permite a conexão de trajetos LED longos sem alimentação adicional
  • Vida útil operacional longa graças a geometrias e superfícies de contato comprovadas
Iluminação na escuridão nas instalações de uma empresa

Bornes e conectores de placa de circuito impresso compactos para sistemas de iluminação

Bornes e conectores de placa de circuito impresso compactos para sistemas de iluminação

De modo a evitar sombras, as iluminações LED têm de ter uma estrutura compacta e baixas alturas de montagem. Aqui, os bornes e conectores de placa de circuito impresso da Phoenix Contact oferecem dimensões compactas, uma alta confiabilidade e conforto de utilização. Além disso, em branco se enquadram discretamente na iluminação.

  • Conectores e bornes de placa de circuito impresso compactos para a placa de circuito impresso
  • Passos de 2,5 até 5,08 mm
  • Bitolas de condutor de 1,5 a 2,5 mm²
  • Versões com tecnologia de conexão a parafuso e a mola
Conectores para placa de circuito impresso da série PTF para placas de circuito impresso LED flexíveis

Conectores para placa de circuito impresso da série PTF para placas de circuito impresso LED flexíveis

Conectores para placa de circuito impresso da série PTF para placas de circuito impresso LED flexíveis

A iluminação LED moderna reúne uma alta intensidade luminosa com um design compacto. As placas de circuito impresso LED flexíveis permitem formas especialmente extraordinárias. Os conectores da série PTF são especialmente adequados para estas placas de circuito impresso. Os conectores brancos podem ser discretamente integrados na aplicação. Graças ao seu formato plano, elas minimizam sombras indesejadas.

  • Elementos de alimentação e conectores de topo para tiras LED com 8 mm e 10 mm de largura
  • Mecanismo de travamento integrado para fixação segura na placa de circuito impresso sem solda
  • A alta capacidade de condução de corrente permite a conexão de trajetos LED longos sem alimentação adicional
  • Conectores de canto ou peças em T para um design de iluminação flexível
Conectores para placa de circuito impresso da série PTSM para sistemas de iluminação escalonáveis

Conectores para placa de circuito impresso da série PTSM para sistemas de iluminação escalonáveis

Conectores para placa de circuito impresso da série PTSM para sistemas de iluminação escalonáveis

A estrutura modular de unidades LED é perfeitamente adequada para sistemas de iluminação escalonáveis. Dependendo da aplicação, isto permite combinar de forma flexível muitas unidades LED. Os conectores para placa de circuito impresso da série PTSM com somente 5 mm de altura oferecem uma solução de conexão compacta e flexível.

  • Grande variedade de aplicações: soluções para aplicações placa a placa, cabo a placa e cabo a cabo
  • Potente conexão push-in por mola para correntes até 6 A
  • Alta segurança mecânica através de âncoras de solda laterais estáveis
  • Concebido para processos SMT e THR automatizados
Bornes de placa de circuito impresso compactos para balastros e controladores de luzes

Bornes de placa de circuito impresso compactos para balastros e controladores de luzes

Bornes de placa de circuito impresso compactos para balastros e controladores de luzes

Os controladores de luzes e balastros, chamados drivers LED, permitem conceitos de iluminação inteligentes e adaptativos. Quanto mais a eletrônica for integrada de forma confiável na iluminação, mais duradoura é o sistema global. Os bornes de placa de circuito impresso compactos da Phoenix Contact associam uma confiabilidade comprovada com um alto conforto de utilização.

  • Tamanho reduzido do componente para aplicações compactas
  • Concebido para processos SMT e THR automatizados
  • Alta flexibilidade na seleção da tecnologia de conexão e de montagem
  • Vida útil operacional longa graças a geometrias e superfícies de contato comprovadas
Caixas de montagem para eletrônica da série ECS

Caixas de montagem para eletrônica da série ECS

Caixas de montagem para eletrônica da série ECS para instalações outdoor robustas

As iluminações, sistemas de câmeras ou suportes de antena no exterior estão expostos a influências ambientais instáveis. As caixas robustas para aplicações outdoor da série ECS protegem a placa de circuito impresso equipada e outros componentes eletrônicos de forma confiável contra poeiras, sujeira e água – mesmo sob condições extremas. As caixas de IP65 até IP69 são adequadas para uma ampla faixa de temperatura de -40 °C até +100 °C. Elas podem ser montadas na parede ou em mastro.

  • Design de caixa flexível para a montagem de diferentes espessuras de placa de circuito impresso
  • Placas frontais pré-montadas para conectores de encaixe circulares, conectores de dados e conectores retangulares
  • Para graus de proteção até IP69 (EN 60529)
  • Certificação da caixa conforme UL 50/50E
  • Membrana Gore® para compensar a pressão e evitar a acumulação de umidade na caixa
Caixas de montagem para eletrônica da série UCS para sistemas integrados

Caixas de montagem para eletrônica da série UCS para sistemas integrados

Caixas de montagem para eletrônica da série UCS para sistemas integrados

Na tecnologia de edifícios, determinadas tarefas de automação também podem ser assumidas por sistemas integrados. Estes funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e são imprescindíveis para a automação em inúmeras áreas funcionais de edifícios inteligentes. Os sistemas integrados assumem frequentemente funções de monitoramento, controle e regulação, mas também processam dados e sinais. As caixas de montagem para eletrônica universais da série UCS são a embalagem ideal para aplicações no interior, utilizadas fixadas à parede ou de forma móvel. Elas protegem sistemas integrados e computadores de placa única, como o Raspberry Pi, e permitem a configuração específica da aplicação da eletrônica modular no interior da caixa.

  • Cinco alturas de montagem de 87 até 237 mm com duas profundidades de 47 mm e 67 mm
  • Acessórios abrangentes como cantos protegidos contra choques, adaptadores de empilhamento, trilho de fixação e parede
  • Fixação rígida ou flexível de placas de circuito impresso
  • Possibilidade de efetuar nas paredes laterais aberturas padronizadas para interfaces como RJ45, M12 ou D-SUB
Caixas de montagem para eletrônica da série BC

Caixas de montagem para eletrônica da série BC

Caixas de montagem para eletrônica da série BC

Aqui, as caixas de trilho DIN da série BC para a automação predial permitem uma alta flexibilidade na escolha da conexão para a placa de circuito impresso. As caixas versáteis são ideais para equipamentos em distribuidores de triagem. As dimensões em conformidade com a norma e diferentes larguras permitem inúmeras outras aplicações: p. ex., em Smart Meter, equipamentos de medição de energia, detectores de fumo e de incêndio no processamento de sinais ou para controladores de luzes simples.

  • Seis larguras de 17,8 até 161,6 mm com uma grande variedade de partes superiores e inferiores
  • Tampas transparentes e articuláveis para a designação funcional ou tampas com travamento
  • Conectores bus para trilho de fixação opcionais para a comunicação de módulos serial e paralela, em conformidade com a norma DIN 43880
  • Montagem da placa de circuito de impresso em três direções para um design de equipamento flexível