Ventilação no túnel Os sistemas de ventilação estão sujeitos a exigências cada vez mais rigorosas. Com nossas soluções de automação econômicas e eficientes em termos de energia, você pode garantir a segurança dos usuários das estradas e a conformidade com as normas ambientais.

Sistema de ventilação no túnel

Desafio


Túnel com ventilação no teto

Oscilação da qualidade do ar durante a operação

As condições de tráfego em túneis rodoviários tornam indispensável o monitoramento contínuo do fornecimento de oxigênio, das condições de visibilidade e da concentração de poluentes no túnel. Para assegurar a qualidade do ar no funcionamento regular, a ventilação deve interagir estreitamente com a tecnologia de comando de tráfego. Especialmente em caso de incêndio, é necessário assegurar a disponibilidade da ventilação para iniciar operações de resgate.

Solução


Representação de um acidente com incêndio no túnel

Extração de fumaça e calor em caso de incêndio

Em caso de incêndio no túnel, para realizar operações de resgate é necessário manter a fumaça e o calor longe das equipes de resgate e de outros usuários da estrada. Para controlar a fumaça e o calor na galeria do túnel é utilizado um controlador de ventilação adequado. Dependendo do cenário de incêndio, a ventilação é operada no modo de aspiração ou pressão. O modo como a ventilação é controlada em caso de incêndio depende em grande parte de ser possível localizar a fonte do incêndio na galeria do túnel. É criada uma sobrepressão para evitar a entrada de fumaça na galeria de evacuação.

Nossas soluções para suas aplicações

Tubo de escape com gases de escape
Ventilador de teto no túnel
RFC 4072R - Controlador redundante com cabo de fibra óptica
Tubo de escape com gases de escape

A Phoenix Contact permite a você a integração rápida e simples de seus sensores nos túneis de automóveis e trens. Beneficie-se de uma engenharia eficiente graças aos blocos de função preparados em nossas bibliotecas de software.

Use as subfunções, por exemplo, para monitorar as concentrações de NOx, CO ou CO₂, para obter processos de projeto mais eficientes.

Ventilador de teto no túnel

A ventilação está entre os maiores consumidores de energia em um túnel com circulação de veículos. Igualmente importantes são a partida e a operação eficientes do ponto de vista energético dos acionamentos dos ventiladores. A integração dos acionamentos no controle de túnel permite detectar irregularidades com antecedência.
Beneficie de uma maior eficiência devido ao monitoramento contínuo e à manutenção baseada no estado.

RFC 4072R - Controlador redundante com cabo de fibra óptica

Os sistemas de ventilação têm uma importância central para a segurança no túnel. Não só em caso de incêndio, mas também com maior volume de tráfego, o fornecimento de ar fresco serve para cumprir níveis predefinidos para a concentração de monóxido de carbono e gases de escape diesel. Para evitar falhas do sistema de ventilação, o controlador é concebido de forma redundante.

A Phoenix Contact oferece soluções adequadas para garantir a disponibilidade e a concepção redundante da ventilação.

Câmeras de trânsito sobre uma estrada

Acesso remoto seguro em operação de túnel

Com infraestruturas de rede e controle altamente disponíveis e seguras, você estabelece as bases para uma operação confiável do túnel. Nós apoiamos você com produtos de alto desempenho para condutores de fibra óptica, cobre e rádio.

Nossas soluções para estruturas de rede redundantes atendem a todos os requisitos de segurança e largura de banda necessários para o acesso seguro e ininterrupto da sala de controle de tráfego. Os respectivos níveis de redundância permitem a transmissão contínua de dados para todos os aplicativos de tunelamento. Isso significa que, mesmo no caso de falhas parciais, por exemplo, devido a dispositivos ou conexões defeituosas, os protocolos relevantes podem ser encaminhados em tempo real. Nossos serviços de consultoria com certificação IEC 62443 e o uso de padrões modernos de criptografia protegem seus dados.

Leia nosso White Paper para saber como maximizar a segurança do acesso remoto aos seus sistemas e se proteger contra ataques cibernéticos e malware.

Suas vantagens

  • Integração rápida e simples de seus sensores através de soluções de software e aplicativo preparadas
  • Redução de custos graças ao trabalho de engenharia reduzido
  • Operação econômica graças à ventilação de acordo com a demanda
  • Ventilação altamente disponível graças à rede redundante e às infraestruturas de controle
  • Acesso remoto seguro à sua instalação

Contato

Contato Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Terei prazer em assessorar você em seus projetos de modernização ou expansão. Beneficie-se de nossa experiência de vários anos e de nossa abrangente gama de serviços.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.