Proteção contra surto no túnel Proteja seus dispositivos e sistemas de tunelamento contra sobretensões. Nossos conceitos e produtos de contator protegem seus sistemas e permitem a operação do túnel sem problemas.

Raio sobre a entrada do túnel

Desafio


Trovoada com raios

Riscos de queda de raios

Os túneis rodoviários devem estar disponíveis 24 horas por dia. O fechamento do túnel ou a falha de um sistema de resgate devido a sobretensões pode causar não só danos econômicos, mas também colocar vidas humanas em perigo.

Previna-se: a proteção contra surto aumenta significativamente a disponibilidade de suas instalações eletrotécnicas e minimiza os riscos. O monitoramento dos dispositivos de proteção contra surtos e, portanto, também do fornecimento de energia torna as falhas previsíveis e as operações de manutenção são planejadas de forma mais eficaz.

Solução


Zonas de proteção contra raios no túnel rodoviário

Proteção contra surto corretamente posicionada no túnel

A galeria do túnel pode ser dividida em diferentes zonas de proteção contra raios e nas transições estão instalados dispositivos de proteção contra surtos. Um dispositivo de proteção contra surtos tipo 1 no primeiro quadro de comando permite alcançar a zona 1. Todos os quadros de comando sucessivos se tornam com a ajuda de um dispositivo de proteção contra surtos tipo 2 na zona 2. Para as estruturas externas (entre outras, sala de controle, painel de mensagem variável) são usadas as regras estabelecidas para a proteção contra raios (IEC°62305).

Conceito eficaz de proteção contra surtos para seu túnel

Produtos de proteção contra sobretensão
Proteção contra sobretensão PT-IQ
Disjuntores eletrônicos de proteção
Produtos de proteção contra sobretensão

Cada interface necessita de uma proteção adequada. Na ampla gama de produtos é possível encontrar a solução certa para cada aplicação: comunicação de dados rápida, a mais estreita proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação, sinais de antena de banda estreita ou larga, bem como dispositivos potentes para sistemas de fornecimento de energia.

Proteção contra sobretensão PT-IQ

Se for sobrecarregado um dispositivo de proteção contra surtos, deixa de existir a proteção do sistema elétrico do túnel. Para uma proteção ininterrupta do túnel, os componentes inteligentes emitem uma mensagem assim que for alcançado um limite de potência. Deste modo, você pode substituir um dispositivo de proteção contra surtos ainda antes de ele falhar. O túnel permanece assim operacional.

Disjuntores eletrônicos de proteção

Além de sobretensões, também a sobrecarga ou um curto-circuito representam um perigo para a operação do túnel. Este risco é minimizado através dos disjuntores de proteção multicanais.
Somente é necessário proteger um canal? Então os disjuntores de proteção em formato de régua de borne com apenas 6 mm de largura são a escolha certa.

Suas vantagens

  • Detectar atempadamente dispositivos de proteção contra surtos (Surge Protection Devices, SPD) solicitados e os substituir por acessórios inteligentes
  • A proteção adequada para cada requisito, graças a um portfólio abrangente
  • Minimização de falhas da infraestrutura de túneis devido a trovoada
  • Aumento sustentável da disponibilidade do túnel

Contato

Contato Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Terei prazer em assessorar você em seus projetos de modernização ou expansão. Beneficie-se de nossa experiência de vários anos e de nossa abrangente gama de serviços.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.

White Paper Segurança cibernética
Acesso remoto seguro em operação de túnel

Leia nosso White Paper para saber como maximizar a segurança do acesso remoto aos seus sistemas e se proteger contra ataques cibernéticos e malware.

Solicitar White Paper
Transmissão de dados segura