Caminhão na mineração a céu aberto na América do Sul

Aplicação de um sistema sem fio para o monitoramento eficiente de níveis de água na mineração a céu aberto

O objetivo de uma grande mina na América do Sul era automatizar a drenagem da instalação de mineração e monitorar e controlar automaticamente estações de bombeamento. O sistema sem fio Radioline da Phoenix Contact permite o controle e monitoramento remotos do nível de água, assegurando assim processos mais eficientes na mina. Desse modo são providenciadas condições de trabalho seguras para os seus colaboradores.

Aplicação

Na mineração a céu aberto ocorre uma acumulação de água na mina que precisa ser regularmente bombeada para assegurar condições de trabalho seguras. Para esse efeito foram instaladas cinco estações de bombeamento que devem ser monitoradas e controladas manualmente.

Para reduzir as tarefas dos seus colaboradores e automatizar os processos, os operadores da mina quiseram implementar um sistema de controle e monitoramento remotos para as cinco estações de bombeamento. A mineração a céu aberto é composta por cinco níveis de profundidade, por isso é necessária uma solução sem fio que transporte os sinais de modo confiável inclusive ao longo de grandes distâncias e forneça dados em tempo real para a central de operações e monitoramento.

Diagrama de monitoramento do nível de água na mineração a céu aberto com um sistema sem fio

Solução

Para tornar possível uma distribuição de sinais I/O simples foi instalado o sistema sem fio Radioline da Phoenix Contact. A tecnologia Trusted Wireless 2.0 que está na base da solução sem fio demonstra ser a solução ideal graças a sua capacidade de transmitir dados ao longo de grandes distâncias. Desse modo, é possível comunicar dados inclusive através dos vários níveis de uma instalação de mineração.

Para o encaminhamento das informações sobre o nível de água na laguna da mina foram instalados quatro módulos Radioline em cada um dos níveis da instalação de mineração. Os sinais transmitidos são primeiro enviados para o módulo de comunicação, que envia as informações para o controlador Inline através de um protocolo Modbus. Após o processamento das informações, elas são encaminhadas via PROFIBUS para o PLC, que as prepara para o monitoramento e a análise na sala de controle.

Para assegurar uma comunicação estável e confiável e, consequentemente, um monitoramento eficiente, foram realizados diversos testes no final do projeto.

Contato
Sistemas sem fio industriais

Descubra ainda mais sistemas sem fio industriais

Os sistemas sem fio industriais garantem maior flexibilidade e eficiência na comunicação industrial de dados e sinais. Com a Phoenix Contact, você tem inúmeras possibilidades para utilizar a tecnologia sem fio de forma confiável e segura na sua aplicação.

Pode obter mais informações em: