Drenagem de túneis Obtenha eficiência energética e operação de longo prazo do sistema com nossas soluções de monitoramento e controle para estações de bombeamento.

Drenagem de túneis

Desafio


Fechamento do túnel

Inundações e águas residuais contaminadas

Situações meteorológicas extremas, como a proximidade do nível da água subterrânea, exigem sistemas de drenagem complexos no túnel. Além da prevenção de inundações, também é necessário transportar de forma segura líquidos inflamáveis, como combustível ou água de eliminação contaminada, para fora do túnel. O monitoramento contínuo da disponibilidade de bombas é essencial para proteger os usuários de túneis e as instalações subterrâneas.

Solução


Estação de bombeamento para a drenagem no túnel

Automação de bombas inteligente

Em caso de intempéries, as estações de bombeamento de drenagem evitam a inundação do túnel e em situações de emergência asseguram a descarga de água de eliminação. Para isso, a água entrada é primeiro coletada no túnel e depois encaminhada para a canalização. Para movimentar as massas de água são necessárias bombas altamente disponíveis.

Além de infraestruturas redundantes de rede e controle, a Phoenix Contact oferece soluções para monitoramento de desempenho e regulação confiável de bombas de drenagem, mesmo em caso de falha de comunicação.

Com base na alteração do nível de água, o PLC controla várias bombas conforme as horas de funcionamento ou as partidas do motor. Juntamente com um diagnóstico, monitoramento e registro de dados detalhados, o sistema garante uma aplicação confiável e eficiente em termos de energia em túneis. Cada anomalia é transmitida para manutenção preventiva para o sistema de controle hierarquicamente superior.

Camada de produtos químicos no chão

Proteção contra produtos químicos perigosos

No funcionamento normal do tráfego, em caso de acidentes ou incêndios, o sistema de drenagem também pode ficar contaminado com líquidos tóxicos ou explosivos. Por isso, antes de chegar à estação de bombeamento é verificado se a água está contaminada com produtos químicos perigosos, como combustível ou água de eliminação contaminada. Em caso de perigo, são iniciadas todas as medidas de proteção ou, alternativamente, o sistema de bombeamento é desligado por completo.

Painel tátil para a manutenção preventiva de bombas em túneis

Manutenção preditiva

Obtenha eficiência energética e operação de longo prazo com nossas soluções integradas de monitoramento e controle para estações de bombeamento. O registro dos parâmetros medidos relevantes, como vibrações, temperaturas ou vedações, permite a manutenção preditiva. Isso permite a operação ideal de suas bombas e a drenagem confiável da estrutura do túnel.

Suas vantagens

  • Minimização da necessidade de reparo graças à manutenção preventiva
  • Redução do consumo de energia através de uma operação eficiente de bombas
  • Registro de dados operacionais como horas de funcionamento, temperatura e nível de água

Contato

Contato Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Terei prazer em assessorar você em seus projetos de modernização ou expansão. Beneficie-se de nossa experiência de vários anos e de nossa abrangente gama de serviços.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.

White Paper Segurança cibernética
Acesso remoto seguro em operação de túnel

Leia nosso White Paper para saber como maximizar a segurança do acesso remoto aos seus sistemas e se proteger contra ataques cibernéticos e malware.

Solicitar White Paper
Transmissão de dados segura