SPTH no design Twin com Push-in Technology
Os novos bornes de placa de circuito impresso SPTH 1,5 e 3 da Phoenix Contact combinam um design compacto com a comprovada Push-in Technology e permitem um cabeamento sem ferramentas de condutores de até 4 mm².
Graças ao design Twin com área de ocupação idêntica, a compatibilidade com os layouts existentes é mantida. Assim, é possível alternar entre conexão push-in e conexão a parafuso sem a necessidade de alterações no layout da placa de circuito impresso e na caixa do dispositivo. A geometria otimizada dos pinos de solda facilita o processo de montagem. Graças ao molde de inserção especial, os pinos são inseridos com precisão e segurança na placa de circuito impresso, o que reduz o esforço de montagem. Uma ampla abertura de teste permite a realização de testes com facilidade utilizando todas as pontas de teste comuns de até 2 mm de diâmetro e aumenta a segurança na utilização. Com uma capacidade de condução de corrente de até 32 A e uma tensão nominal de 400 V, os bornes de placa de circuito impresso SPTH 1,5 e 3 são adequados tanto para aplicações de sinal quanto para aplicações de potência. A nova solução combina um design que economiza espaço com alta qualidade de conexão e contribui para acelerar os processos de fabricação e aumentar a flexibilidade no desenvolvimento de dispositivos.