O programa de produtos Push-X continua crescendo

20.04.2026
Régua de bornes com bornes e tecnologia Push-X

A Phoenix Contact amplia seu programa de produtos XT com réguas de bornes com bitola nominal de 4 mm². Isso torna o cabeamento sem ferramentas para bitolas de condutores de 0,34 a 25 mm² universalmente possível.

Os novos bornes de passagem oferecem todas as vantagens da inovadora tecnologia Push-X: eles permitem o cabeamento de todos os tipos de condutores, sejam eles rígidos ou flexíveis, mesmo sem terminais tubulares. A mola de contato pré-tensionada de fábrica garante o conforto operacional e torna a conexão particularmente simples. A identificação visual e acústica clara da conexão de condutores garante segurança adicional e um manuseio claro. O gatilho de acionamento de cor laranja facilita a liberação do condutor e a pré-tensão da mola. Com uma corrente nominal de 32 A e uma tensão nominal de 500 V, as réguas de bornes XT 4 são ideais para processos de cabeamento manuais e automatizados. Assim, a Phoenix Contact oferece uma solução completa para o cabeamento de diferentes bitolas de condutores – rápida, segura e eficiente.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management