Soluções para uma indústria de processos sustentável na ACHEMA 2024

21.05.2024
Vista virtual de uma instalação de processos digitalizada com o logotipo da feira ACHEMA 2024

A indústria de processos está enfrentando vários desafios - seja maior eficiência e flexibilidade na modularização, redução de custos nos processos ou o uso de recursos sustentáveis para a operação da instalação. Com base no desenvolvimento de padrões tecnológicos e abordagens de modularização, a Phoenix Contact apresentará soluções adequadas com relação à eficiência energética e à redução de CO₂ na ACHEMA, no pavilhão 11.1, estande A31.

A transmissão de dados na indústria de processos é um fator elementar quando se trata da integração de bus de campo digitais. Com o novo Switch Ethernet APL, a Phoenix Contact oferece a possibilidade de conexão Ethernet direta de dois fios dos equipamentos de campo APL nas zonas Ex, tendo como pano de fundo a comunicação digital completa até o nível de campo. Isso significa que não apenas os dados de processo, mas também outras informações valiosas do dispositivo podem ser usadas diretamente no nível de campo. Isso é apresentado em uma parede Multi-Vendor de APL. Outros demonstradores apresentarão soluções de monitoramento e vigilância que permitem a manutenção preditiva baseada em NOA. Junto com vários parceiros, a Phoenix Contact está trabalhando no desenvolvimento adicional da abordagem MTP. Um demonstrador ao vivo do MTP será exibido junto com a empresa Pruess. O novo conceito MTP para segurança funcional é levado em consideração aqui na forma de um contêiner de preparação móvel para a zona Ex 1. O mesmo pode ser experimentado na estação de água DI, uma estação de tratamento de água para instalações de eletrólise, com a TU Dresden. As tecnologias atuais não apenas ajudam na geração, conversão e distribuição de energias renováveis, mas também economizam até 50% de espaço em comparação com as soluções convencionais. O MINI Analog Pro, com uma largura de apenas 6 mm, economiza espaço no quadro de comando e é a solução ideal para o isolamento galvânico seguro de dispositivos de campo Ex. Os isoladores de sinal podem ser usados para circuitos de segurança funcional até SIL 3 (1oo1) protegendo, assim, as pessoas, o meio ambiente e os sistemas. A proteção contra explosão é fornecida para todas as zonas e grupos de substâncias. No contexto do shell de administração, a Phoenix Contact demonstra a verificação automática da segurança intrínseca com a placa de informação digital e o caso de uso "Automated as built".

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications