Controlador modular com integração KNX

18.05.2026
Ilustração do controlador Catan C1 da Phoenix Contact com display colorido integrado, entradas e saídas modulares e linhas de conexão laterais para automação predial

Com o Catan C1, a Phoenix Contact apresenta um controlador para automação predial que combina arquitetura aberta, capacidade de expansão modular e interoperabilidade. Como parte da família de produtos de mesmo nome, o Catan C1 foi projetado para longevidade, capacidade de manutenção e reutilização.

O Catan C1 se baseia em uma lógica de plataforma aberta que oferece suporte tanto a abordagens de automação estabelecidas quanto a métodos de software modernos. A engenharia, a colocação em funcionamento e todo o gerenciamento do ciclo de vida se beneficiam de ferramentas flexíveis, desde blocos de função estruturados até a integração de aplicativos adicionais. Isso facilita a adaptação dos sistemas existentes e reduz a complexidade dos projetos.
O hardware em si tem um design modular e pode ser dimensionado desde uma sala única compacta até aplicativos de comércio cruzado. Os módulos de expansão e exibição complementares ajudam na operação, no diagnóstico e na expansão do nível de E/S. O design do dispositivo segue os padrões de qualidade industrial e é otimizado para o quadro de comando, incluindo materiais de caixa robustos, opções de montagem sem ferramentas e uma estrutura clara de alimentação, comunicação e E/S.

O controlador é baseado no ecossistema PLCnext Technology e permite a integração em infraestruturas KNX por meio de interfaces e ecossistemas adequados, por exemplo, por meio de soluções da Symcon.

Para a integração em infraestruturas de edifícios existentes, o Catan C1 tem interfaces, bibliotecas ou soluções de parceiros adequadas para protocolos e sistemas comuns. Isso inclui, em especial, a integração em ambientes KNX por meio de soluções baseadas em IP, como o Symcon. O controlador também pode ser integrado aos sistemas de IT e de nuvem para que a iluminação, o sombreamento, o AVAC ou o gerenciamento de energia possam ser orquestrados de forma padronizada.

A família de produtos Catan foi projetada de acordo com os princípios da economia circular e possui a certificação Cradle to Cradle® (Bronze). O foco é a transparência dos materiais, o design durável, a capacidade de manutenção e a reutilização. O design modular suporta especialmente cenários de retrofit e estende a vida útil em campo. As aplicações típicas incluem automação de salas para iluminação, sombreamento e ventilação, automação predial em todas as operações, incluindo AVAC, monitoramento e mensagens de falha, gerenciamento de energia com gerenciamento de carga e transparência, bem como cenários de modernização em edifícios existentes com migração sucessiva e infraestruturas híbridas. "Com o Catan C1, estamos fornecendo aos integradores e operadores uma plataforma aberta e modularmente expansível que pode ser perfeitamente integrada a ambientes baseados em KNX – via Symcon, por exemplo. Isso significa que as infraestruturas existentes podem continuar a ser usadas e os projetos em prédios existentes podem ser expandidos de forma sustentável e realizados com eficiência em novos prédios", diz Steffen Mehnert, chefe de divisão Industry Management and Automation da Phoenix Contact.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management