Controlador de carregamento AC CHARX control modular: versão de software 1.9.0 e novo aplicativo móvel

18.05.2026
CHARX control modular com versão de software 1.9.0 e novo app para colocação em funcionamento de infraestrutura de carregamento AC

A Phoenix Contact está expandindo o escopo funcional de seus controladores de carregamento AC CHARX control modular: com a autenticação automatizada de acordo com a ISO 15118-2 (Plug and Charge) e configuração inicial guiada via app, os controladores oferecem suporte a recursos adicionais para a operação em conformidade com os padrões da infraestrutura de carregamento AC.

A versão de software 1.9.0 complementa as séries SEC 3050 e SEC 3150 com funcionalidade Plug and Charge conforme a norma ISO 15118-2 e certificação Hubject. Ao mesmo tempo, a Phoenix Contact está apresentando um aplicativo móvel que orienta os eletricistas na configuração inicial das estações de carga AC e das estações de carga doméstica.

Plug and Charge e certificação Hubject
Com a atualização, o CHARX control modular oferece suporte à autenticação automática e o faturamento dos processos de carregamento. A certificação Hubject garante a interoperabilidade no maior ecossistema global de Plug and Charge e reduz o esforço de certificação individual para operadoras e fabricantes. O software também atende aos requisitos do AFIR e, portanto, cria a base para implementações em toda a UE.

Extensões técnicas
Além do Plug and Charge, a versão integra outras atualizações de segurança e protocolo, incluindo OCPP 1.6J, ISO 15118-2 e patches de segurança adicionais.

App para colocação em funcionamento
O novo app permite que os instaladores de infraestrutura de carregamento parametrizem os pontos de carregamento de forma guiada. Isso inclui a atribuição de designações exclusivas, configurações de gerenciamento de carga e até mesmo a seleção do modo de liberação. Ele se conecta ao controlador por meio de WLAN ad hoc ou de uma rede existente e é compatível com Android e iOS. Para obter mais configurações, você pode ir diretamente para o gerenciamento baseado na web integrado. O aplicativo reduz as fontes de erro durante a configuração inicial e diminui o tempo de instalação. Os operadores se beneficiam de uma implementação em conformidade com o padrão, uma arquitetura de segurança robusta e a preparação para funções futuras por meio de atualizações de software.

A versão 1.9.0 do software já está disponível na área de download da respectiva página do artigo. O aplicativo móvel será lançado para Android e iOS.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management