Carport solar na Bélgica atende à demanda de energia do edifício

Consumo de energia econômico e ecológico.
Carport solar da subsidiária belga da Phoenix Contact

Objetivo do projeto

Com um sistema de energia solar em um carport, a subsidiária belga é capaz de produzir uma média de 100 kWh de energia por dia com uma potência máxima de pico de 40 kWp. Isso permite suprir todo o consumo de energia do edifício.

Marcos

  • Avaliação de opções sem alterar significativamente a paisagem
  • Construção de um abrigo carport solar

100 kWh

Produção diária média

40 kWp

Potência máxima de pico

250

Painéis solares instalados

Da ideia até a implementação em várias fases

A promoção do consumo de energia e de soluções ecológicas tem sido há vários anos uma prioridade na agenda da legislação belga. Isso levou a uma grande mudança no panorama energético e trouxe grandes desafios para a infraestrutura de energia existente. A crise energética de 2022, em especial, abriu os olhos do público em geral para o uso ineficiente da energia.

O sistema único de gerenciamento de energia MINT da Phoenix Contact permite que o usuário consuma energia da forma mais econômica e ecológica possível. Esse princípio até incentiva o usuário a investir na geração local de energia (ou seja, energia solar, energia eólica, Power-to-X etc.) e no armazenamento local de energia (ou seja, baterias), tendo ambos registrado também uma procura extrema devido à crise energética.

Estrutura do carport solar da subsidiária belga

Todos esses aspectos levaram a subsidiária belga a ter a ideia e a planejar o projeto de desenvolver uma espécie de showroom. Lá, os visitantes podem conhecer o sistema e experimentar uma espécie de demonstração da eficácia do projeto.

A implementação foi mais fácil do que o esperado: uma parte do estacionamento foi convertida em uma pequena usina solar. Na prática: junto com a Enerdeal, uma empresa líder em soluções solares, os belgas implementaram um carport solar com base em concreto com uma aparência industrial, mas é extremamente fácil de instalar.

Até o momento, o carport solar já convenceu muitos clientes dos efeitos positivos da produção solar local no gerenciamento de energia.

Image for sustainability development goal number 07
Energia limpa e acessível

Carport solar fornece energia

Com esse sistema de energia solar e todas as outras tecnologias, queremos nos posicionar como inovador e pioneiro técnico na revolução energética. Não para falar sobre isso, mas para mostrar como funciona.

Frederik Leempoels, Product Manager MINT & Business Development E-Mobility

Seu contato para este projeto

Frederik Leempoels
Frederik Leempoels
Product Manager MINT & Business Development E-Mobility

Isso também pode ser de seu interesse