Nossas equipes perfeitas: combinações de produtos com valor agregado Combinar e beneficiar: individualmente, cada um de nossos produtos Power Reliability garante a máxima disponibilidade da instalação. Em combinação, eles oferecem ainda mais vantagens. Descubra combinações de produtos para maior transparência de dados, maior proteção, gerenciamento de carga inteligente, monitoramento simples de energia e gerenciamento inteligente de bateria.
Fonte de alimentação QUINT POWER e proteção contra surto PLT-SEC
Harmonização otimizada – o dobro da vida útil da fonte de alimentação A equipe perfeita: fonte de alimentação QUINT POWER e proteção contra surto PLT-SEC
A combinação perfeitamente adaptada de proteção contra surto monofásica PLUGTRAB PLT-SEC e das fontes de alimentação QUINT POWER oferece a máxima proteção de sua instalação mesmo em condições ambientais extremas.
Suas vantagens
- Proteção da fonte de alimentação contra sobretensão até dez vezes superior
- Expectativa de vida útil operacional da fonte de alimentação duas vezes superior
- Segurança de planejamento elevada graças ao compromisso de garantia ampliado
Fonte de alimentação QUINT POWER e sistema de disjuntores de proteção CAPAROC
Uma interface – total transparência de dados para um sistema confiável de 24 V A equipe perfeita: fonte de alimentação QUINT POWER e sistema de disjuntores de proteção CAPAROC
Combine a fonte de alimentação QUINT POWER com o sistema de disjuntores de proteção CAPAROC e beneficie das vantagens da integração do sistema. A interface central para a QUINT POWER e o CAPAROC permitem uma integração fácil e econômica da fonte de alimentação no protocolo de rede do sistema de disjuntores de proteção:
- A interface PROFINET possibilita transparência e acesso totais ao sistema completo.
- O servidor web permite acessar no local a estados operacionais, mensagens de erro e detalhes de ajuste da solução de sistema.
Suas vantagens
- Transmissão de todos os dados operacionais relevantes através do sistema de proteção via bus de campo para o controlador
- Integração simples no controlador graças aos blocos de função pré-fabricados
- Transparência total dos dados operacionais desde a entrada até à proteção individual
- Os tempos de parada são reduzidos ao mínimo
A solução de alimentação oferece total consistência de dados desde o lado primário até os circuitos de consumidores protegidos.
Fonte de alimentação TRIO POWER com disjuntor de proteção integrado
Alimentar e proteger em um dispositivo – para um gerenciamento de carga inteligente A equipe perfeita: fonte de alimentação TRIO POWER com disjuntor de proteção integrado
A fonte de alimentação TRIO POWER combina a função de fonte de alimentação e proteção do dispositivos em uma caixa economizadora de espaço.
Suas vantagens
- Alimentar e proteger em um dispositivo graças a proteção de dispositivos multicanal integrado
- Custos de instalação reduzidos graças a uma redução de 70% do esforço de cabeamento e montagem
- Colocação em funcionamento fácil graças a operação manual ou parametrização via IO-Link
- Alta disponibilidade graças ao gerenciamento de carga prioritário com automonitoramento inteligente
- Economia de espaço graças à largura reduzida e possibilidade de alinhamento
QUINT DC UPS e módulo de bateria
Gerenciamento inteligente da bateria – esforço mínimo, vida útil máxima A equipe perfeita: QUINT DC UPS e módulo de bateria
A QUINT DC UPS inteligente com IQ Technology monitora e otimiza o módulo de bateria, reduz os custos de manutenção e aumenta a disponibilidade de suas instalações. As características de carregamento com adaptação ideal também maximizam a vida útil do módulo de bateria detectado automaticamente.
Com a ajuda da interface Ethernet integrada é possível integrar facilmente a UPS em redes industriais estabelecidas.
Suas vantagens
- Avaliação de State of Health (SOH) e State of Charge (SOC) através do sistema de gerenciamento da bateria (BMS) inteligente
- Detecção automática das capacidades da bateria e tecnologias (PB, VRLA-WTR, LiFePO4)
- Monitoramento da tensão e corrente de saída e ligação e desligamento manuais da instalação
- A SFB Technology aciona os minidisjuntores padrão seletivamente, enquanto os consumidores conectados em paralelo continuam funcionando
Dispositivo de medição de energia EMpro e bobina Rogowski
Monitoramento de energia Plug and Play – a solução para o sistema existente A equipe perfeita: dispositivo de medição de energia EMpro e bobina Rogowski
A combinação de um dispositivo de medição de energia multifuncional EMpro e a bobina Rogowski pode ser adaptada em todas as aplicações padrão em apenas algumas etapas simples. Os dados de energia registrados podem ser facilmente integrados a sistemas de nível superior.
Suas vantagens
- Apenas três passos para a medição de energia graças ao assistente de instalação intuitivo
- Reduzir o esforço de cabeamento e configuração com a conexão direta de bobinas Rogowski comuns no mercado
- Fácil colocação em funcionamento e assistência graças às funções inteligentes de servidor web e de tela
- Integração rápida em sistemas de controle e gerenciamento através de soluções de comunicação orientadas para o futuro e serviços digitais