Conexão de dispositivos para correntes elevadas Confortável e de alto desempenho: conecte correntes e tensões altas de forma rápida, simples e segura. Com os novos bornes de placas de circuito impresso e de passagem da Phoenix Contact, você fornece potências elevadas com sua parede de caixa e para a placa de circuito impresso.

Conexão de dispositivos para correntes elevadas

Suas vantagens

  • Conexão de condutor rápida e confortável – graças à tecnologia de conexão push-in e push-lock
  • Economia de custos – mediante a integração no processo de produção SMT
  • Uso múltiplo – mediante contatos de mola que se voltam a fechar
  • Conexão de alto desempenho – graças às capacidades de condução de corrente até 76 A
  • Ligação universal – com sistemas de conexão desde a parede exterior da caixa até à placa de circuito impresso
Borne de passagem para painel PWO 16

Borne de passagem para painel PWO 16

Borne de passagem para painel PWO 16 com conexão push-in

  • 76 A / 1000 V
  • Bitolas do condutor de 1,5 a 16 mm²
  • Selado contra massas de encapsulamento
Borne de passagem para painel PLW 16

Borne de passagem para painel PLW 16

Borne de passagem para painel PLW 16 com conexão por mola Push-Lock

  • 41 A / 1000 V
  • Bitolas do condutor de 1,5 a 16 mm²
  • Conexão de condutor sem ferramenta
  • Selagem mediante selo de chumbo opcional
Selagem mediante selo de chumbo opcional

Selagem mediante selo de chumbo opcional

Selagem simples

Mediante a possibilidade de selo de chumbo especialmente concebido para o PLW 16, o borne pode ser selado contra o acesso não autorizado.

Borne de placa de circuito impresso PTSPL

Borne de placa de circuito impresso PTSPL

Borne de placa de circuito impresso PTSPL 6 sem corpos de isolamento

  • 41 A / 1000 V
  • Bitolas do condutor de 2,5 a 6 mm²
  • Contato de mola contatável de várias formas
  • Otimizadas para a montagem SMT e THR
Conexão por mola SUNCLIX

Conexão por mola SUNCLIX

Conexão de condutor simples

Com a conexão por mola SUNCLIX exclusiva, conecte seus condutores de forma rápida e segura. Basta inserir o condutor decapado, fechar a mola e pronto.

Borne de placa de circuito impresso SPT 16

Borne de placa de circuito impresso SPT 16

Borne de placa de circuito impresso SPT 16 com conexão push-in

  • 76 A / 1000 V
  • Bitola de condutor de 0,75 a 16 mm²
  • Conexão rápida e sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis
Para a conexão de equipamento para correntes elevadas

Quer saber mais?

Clique no seguinte link e descubra nossos produtos para conexões de equipamento para altas correntes.