Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Cabeamento sem ferramenta e com economia de espaço

Conectores M8 Push-Lock

Esqueça a montagem demorada e entediante dos conectores M8. Seja um cabeamento de sinal ou comunicação de dados via PROFINET ou SPE, com conectores M8 Push-Lock você não precisa de uma "terceira" mão para conexão de condutores. Graças à tecnologia Push-Lock, pela primeira vez, condutores de cobre de todos os tipos podem ser conectados de maneira fácil e sem ferramenta, mesmo no design compacto M8.

Ir para os produtos
Conectores M8 com conexão Push-Lock

Economize tempo e custos com cabeamento à prova de futuro

O foco da All Electric Society está nos campos da eletrificação, interligação e automação. Neste contexto, o cabeamento simples e sem falhas de máquinas e instalações está se tornando cada vez mais importante e a necessidade de conexões de encaixe à prova do futuro está crescendo. Conectores e soluções de cabeamento sem ferramenta aumentam a eficiência durante a instalação e assim se tornam um pilar para a concretização dos planos da All Electric Society.

Suas vantagens

  • A tecnologia Push-Lock permite a conexão fácil e sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal tubular
  • A codificação por números e cores das alavancas de contato permite uma conexão de condutores intuitiva
  • O formato compacto do conector M8 Push-Lock 30 % menor do que um conector M12 proporciona uma economia de espaço significativa
  • Conexão firme e confiável graças às altas forças de extração do condutor com tecnologia à mola comprovada
  • Operação segura graças à conexão PE estável e resistente a vibrações de longo prazo e à blindagem de 360°

Conectores M8 com conexão Push-Lock

Em sistemas cada vez mais interligados, as funções são descentralizadas e os dispositivos e sensores inteligentes são miniaturizados. O cabeamento flexível e com economia de espaço é possível com conectores M8 montáveis. A conexão Push-Lock permite um cabeamento conveniente sem ferramenta. Isto oferece a você uma enorme economia de tempo e uma instalação segura.

Conectores M8 com conexão Push-Lock

Conexão simples e intuitiva

Economize tempo e evite erros de conexão. Com os conectores M8 Push-Lock, você pode conectar condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal tubular de forma conveniente e sem ferramenta. As câmaras de contato são abertas e fechadas por meio de uma alavanca. A codificação por números e cores dos porta-contatos permite que os condutores sejam atribuídos diretamente.

30% de economia de espaço com conectores M8 Push-Lock

Instalação compacta

A tendência à miniaturização também continua nos cabos de campo e de rede. Seja conectando sensores compactos ou transmitindo dados e sinais de pequenos dispositivos, isto significa para a tecnologia de conexão que os conectores devem se tornar menores, mais potentes e mais confiáveis ao mesmo tempo. O conector M8 Push-Lock é um terço menor do que o conector M12. Ele oferece uma economia de espaço significativa com as mesmas características industriais confiáveis.

Cabeamento à prova de futuro com conector M8 Push-Lock para Single Pair Ethernet

Cabeamento preparado para o futuro

Com as crescentes exigências em automação, as exigências em soluções de cabeamento em áreas protegidas por IP também estão crescendo. Sejam propriedades de transmissão ou a facilidade de instalação, a tecnologia de conexão está sendo otimizada o tempo todo. Com os conectores M8 Push-Lock para transmissão de dados com garantia de futuro com PROFINET ou Single Pair Ethernet (SPE), os comprimentos dos cabos agora também podem ser determinados de forma flexível nesta área.

Conexão fácil sem ferramenta
Descubra a conexão Push-Lock em design M8

Dispositivos eletrônicos cada vez menores exigem conexões compactas. As condições de espaço limitadas e os comprimentos dos cabos personalizados estão se tornando cada vez mais comuns no cabeamento de máquinas e instalações.
Os conectores compactos M8 com conexão Push-Lock permitem pela primeira vez a conexão fácil e sem ferramenta de condutores de cobre de todos os tipos.

Ir para os produtos
Conexão Push-Lock em design M8