Alarme para evitar falhas

Monitore valores analógicos e digitais com facilidade e segurança através da rede de telefonia móvel. O sistema de sinalização compacto TC MOBILE I/O X200 informa você mesmo no campo sobre o estado ou erros de sua instalação. Os roteadores de telefonia móvel e o controlador com modem ILC 151 GSM/GPRS integrado tornam esta possibilidade em sua tarefa principal.

Com todas as soluções você pode enviar mensagens de texto via SMS ou e-mail e definir saídas de comutação, p. ex., para ativar a máquina. Isto previne danos ou tempos de paralisação e evita ações de serviço dispendiosas no local.

  • Menos tempo de paralisação de máquinas e instalações através do alerta automático por SMS e e-mail
  • Redução dos custos de comunicação através do alarme ativado por evento
  • Como estação remota é suficiente um celular comum
  • Redes de telefonia móvel estão disponíveis em todo o mundo
  • Integração em sistemas de controle existentes
Diagrama do modo de funcionamento do alarme através da rede de telefonia móvel

Mensagens por SMS permitem pessoas e máquinas acessarem a alarmes e operações de comutação

Uma rede via SMS

Mesmo atualmente o alarme de estados de erro e de valores de threshold críticos via tecnologia SMS oferece algumas vantagens em relação a métodos de comunicação modernos. Mesmo em caso de recepção insuficiente de telefonia móvel, é possível transmitir textos SMS quando a linguagem e a comunicação de dados já deixaram de funcionar de forma confiável. Assim é assegurada a melhor acessibilidade no campo, mesmo em caso de condições de recepção adversas.

Mesmo se uma mensagem de alarme não se destinar ao técnico no campo, mas for para ser integrada em um controlador, a tecnologia oferece uma solução. Com um controlador e um roteador de telefonia móvel da Phoenix Contact, e com a ajuda do módulo funcional RESY+, é possível recepcionar mensagens por SMS e adicionalmente, p. ex., transmitir via interface OPC para um sistema de controle.