Наши продукты и решения открывают путь в экологичное и устойчивое будущее.
Здесь Вы получите информацию о новых изделиях и актуальных новостях компании Phoenix Contact.
Phoenix Contact расширяет ассортимент Ethernet APL двумя управляемыми коммутаторами с двенадцатью портами для автоматизации технологических процессов.
С новыми обжимными контактами Sunclix для сечений проводов от 6 до 10 мм² компания Phoenix Contact расширяет свой ассортимент высокопроизводительных соединений постоянного тока.
Компания Phoenix Contact расширила ассортимент источников питания KNX новой версией на 1280 мА, которая дополняет хорошо зарекомендовавшую себя модель на 640 мА. Источники питания шины KNX предлагают системным интеграторам и специалистам по автоматизации зданий надежные решения в области электропитания.
Выпустив молниезащитный разрядник VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT-R, компания Phoenix Contact расширяет серию изделий Safe Protection Plus разрядником типа 1 для фотогальванических установок с напряжением 1500 В постоянного тока.
В этом году компания Phoenix Contact вновь принимает участие в крупнейшей европейской энергетической выставке «The smarter E Europe». С 23 по 25 июня 2026 года компания представит в Мюнхене решения для устойчивого, межсекторного энергоснабжения — в полном соответствии с девизом выставки «Accelerating Integrated Energy Solutions» (Ускоряя интегрированные энергетические решения).
Phoenix Contact расширяет функциональные возможности своих контроллеров зарядки переменным током CHARX control modular: Благодаря автоматической аутентификации в соответствии с ISO 15118-2 (plug-and-charge) и первоначальной настройке с помощью приложения контроллеры поддерживают дополнительные функции для работы зарядной инфраструктуры переменного тока в соответствии со стандартами.