Контроллер зарядки переменным током CHARX control modular: Выпуск программного обеспечения 1.9.0 и новое мобильное приложение

18.05.2026
CHARX control modular с выпуском программного обеспечения 1.9.0 и новым приложением для ввода в эксплуатацию зарядной инфраструктуры переменного тока

Phoenix Contact расширяет функциональные возможности своих контроллеров зарядки переменным током CHARX control modular: Благодаря автоматической аутентификации в соответствии с ISO 15118-2 (plug-and-charge) и первоначальной настройке с помощью приложения контроллеры поддерживают дополнительные функции для работы зарядной инфраструктуры переменного тока в соответствии со стандартами.

Выпуск программного обеспечения 1.9.0 добавляет функцию plug-and-charge в соответствии с ISO 15118-2 и сертификацию Hubject для серий SEC 3050 и SEC 3150. В то же время Phoenix Contact представляет мобильное приложение, которое поможет электрикам выполнить первоначальную настройку зарядных станций переменного тока и бытовых зарядных устройств.

Plug-and-Charge с сертификацией Hubject
С обновлением CHARX control modular поддерживает автоматическую аутентификацию и выставление счетов за процессы зарядки. Сертификация Hubject обеспечивает совместимость в крупнейшей глобальной экосистеме plug-and-charge и сокращает индивидуальные усилия по сертификации для эксплуатационников и производителей. Программное обеспечение также соответствует требованиям AFIR и, таким образом, создает основу для внедрения в масштабах всего ЕС.

Технические расширения
Помимо Plug-and-Charge, в релиз включены дополнительные обновления безопасности и протоколов, включая OCPP 1.6J, ISO 15118-2 и дополнительные исправления безопасности.

Мобильное приложение для ввода в эксплуатацию
Новое приложение позволяет установщикам зарядной инфраструктуры параметрировать зарядные точки в соответствии с инструкциями. Это включает в себя присвоение однозначных обозначений, настройки управления нагрузкой вплоть до выбора режима разрешения. Оно подключается к контроллеру через Ad-hoc Wi-Fi или существующую сеть и поддерживает Android, а также iOS. Для дальнейших настроек вы можете перейти непосредственно к интегрированному управлению через веб-интерфейс. Приложение снижает вероятность ошибок при первоначальной настройке и сокращает время установки. Эксплуатационники получают преимущества от реализации, соответствующей стандартам, надежной архитектуры безопасности и подготовки к будущим функциям с помощью обновлений программного обеспечения.

Версия программного обеспечения 1.9.0 теперь доступна в области для скачивания на странице соответствующего артикула. Мобильное приложение выпускается для Android и iOS.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management