EM-D-8/4-24DC-IFS
-
Модуль расширения
2904473
Новый модуль расширения для более сложных приложений с устройствами системы Interface (IFS) имеет цифровые входы и выходы для обработки дополнительных сигналов от полевых устройств. Простое подсоединение к шлюзу IFS при помощи шинного соединителя несущей рейки в качестве ведомого устройства.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль расширения |
Серия изделий | CONTACTRON |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Питание | |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % ... +25 % |
Номинальный ток питания цепи управления IS | 85 мА (плюс ток нагрузки выходов) |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Защита от перенапр. |
Цифровой | |
Количество | 8 |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC ±20 % |
Диапазон напряжения срабатывания | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
Номинальный ток цепи управления IC | 3 мА |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Защита от перенапр. |
Цифровой: Релейные выходы | |
Количество | 4 |
Расчетное выходное напряжение USO | 24 В DC |
Остаточное напряжение | 1 В |
Максимальное напряжение переключения | 23 В DC (US - Uост. на выходе) |
Максимальный коммутационный ток | 500 мА (на выход) |
Защитная схема | Защита от подключения с неправильной полярность, соблюдайте требования к устройствам защиты (Обеспечение защиты с предохранителем F-типа макс. 8 A) |
Питание | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Вход для программирования | |
Тип подключения | S-ПОРТ (розетка) |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 12 |
Система INTERFACE | |
Тип подключения | Шинный соединитель для установки на монтажную рейку |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 5 |
Данные: IFS-интерфейс | |
Скорость передачи данных | 76800 Baud |
Скорость последовательной передачи данных | 76,8 кбит/с |
Тип подключения | Шинный соединитель для установки на монтажную рейку |
S-PORT (штекер) | |
Данные: Сервисный интерфейс | |
Протокол связи | Interface-System |
Тип подключения | S-ПОРТ (розетка) |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 12 |
Данные: Шина устройств | |
Протокол связи | Interface-System |
Тип подключения | Шинный соединитель для установки на монтажную рейку |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 5 |
Скорость передачи данных | 76,8 кбит/с |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -35 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -35 °C ... 80 °C |
Стандарты / нормативные документы | EN 61131-2 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2904473 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK772Z |
GTIN | 4046356826051 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 175 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 99,99 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | f36182ec-6615-4e00-a646-7d5bfb384917 |
Совместимые изделия
-
IFS-USB-DATACABLE - Кабель для передачи данных 2320500
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2201937
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных 2904472
-
IFS-CONFSTICK-L - Модуль памяти 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Модуль памяти 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Адаптер 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Разъемы для печатной платы 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Штекерный соединитель для печатных плат 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Вилочная часть 1784729
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg