TPE150ZGX/600920024 S00075
-
Панельный ПК
2401265
Rugged-Панельный ПК, 38.1 см / 15"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 1024 x 768 пиксел (XGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z520 1.33 ГГц, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Открытая платформа, DualCAN.