TP121ZTM/400620002 S00060 - Сенсорная панель
2400920

Сенсорная панель, 30.7 см / 12.1"-TFT дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 1280 x 800 пиксел (WXGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z530 1.6 ГГц, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, DualCAN.

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия