Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 - Оптопара
5603262

PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы для монтажной рейки с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупров. реле, вход: 120 В AC/110 В DC, выход: 3–33 В DC/3 А, UL/cUL: допуск для применения во взрывоопасной зоне, класс I, разд. 2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия