Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

OPT- 5DC/230AC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле
2982168

Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт, вход: 5 В DC, выход: 24-253 В перем. тока/ 2 A

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Устойчивость к воздействию вибраций и ударов
RT III (защита от брызг)
Отсутствие износа и долговечность
Коммутационная способность до 24 В DC/5 А
Возможность пайки на печатную плату
Нулевой выключатель для выходов переменного тока