Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 - Клемма полупроводниковых реле
2964678

Полупроводниковый релейный интерфейс, для подавления влияния помех на стороне управления, вход: 230 В B AC, выход: 48 В пост.тока/100 мА

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Использование выходных плат переменного тока, поэтому остаточные переменные токи
Устойчивость к воздействию токов помех
Применение в сочетании с длинными управляющими кабелями
Высокое возвратное напряжение реле