DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10
-
Клемма полупроводниковых реле
2961752
Силовая полупроводниковая релейная клемма, вход постоянного напряжения, выход постоянного напряжения, входное напряжение 5 В DC
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Поставляются исполнения с приводными элементами
Гребенчатые мостики EB-DIK
Удобная маркировка и монтаж
Неизнашиваемые контакты для коммутации до 24 В DC/10 А или 240 В AC/800 мА
Встроенная выходная защитная схема
Нулевой выключатель для выходов переменного тока
Гальваническая развязка входных и выходных цепей до 2,5 кВ эфф
Индикатор состояния
Встроенная схема коммутации входов