EMG 12-OV- 60DC/240AC/1
-
Модуль полупроводникового реле
2948830
Силовое полупроводниковое реле, со световым индикатором и защитной схемой во входной и выходной цепи, вход: 48-60 В пост.тока, выход: 24-280 В перем.тока/макс. 1 А
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
Применение | Функция вывода |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики | |
Изоляция | Основная изоляция |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 3,5 кВ AC (Вход/выход) |
Входное номинальное напряжение UN | 60 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,64 ... 1,1 |
Диапазон входных напряжений | 38,4 В DC ... 66 В DC |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,32 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,64 |
Типовой входной ток при UN | 4,5 мА |
Время включения, типовое | макс. один полупериод - Точка нулевого напряжения |
Время отключения, типовое | макс. один полупериод - Точка нулевого тока |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
Защита от перенапр.; Варистор | |
Частота передачи | 25 Гц |
Вид цифрового выхода | электронный |
Выходное номинальное напряжение | 240 В AC |
Диапазон выходного напряжения | 24 В AC ... 280 В AC (50 Гц ... 60 Гц) |
Предельный ток длительной нагрузки | 1 A (См. график завис. пар.) |
Ток нагрузки, минимальный | 50 мА |
Ток утечки | 2,5 мА |
Импульсный ток | 125 A (t = 10 мс) |
Фазовый угол cos phi, мин. | 0,5 |
Предельная нагрузка | 78 A2c (I2 x t при t = 10 мс) |
Пиковое запирающее напряжение | 600 В (Периодическое пиковое запирающее напряжение) |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 1,5 В |
Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
Защитная схема | RC-звено; RC-звено |
Сторона входа | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Сторона выхода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 75 мм |
Глубина | 102 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | установлены в ряд без промежутков: горизонтально / не установлены в ряд: любой |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2948830 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK61C3 |
GTIN | 4017918083502 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 51,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 51,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А