EMG 10-OV-110DC/24DC/1
-
Модуль полупроводникового реле
2944245
Силовое полупроводниковое реле, со световым индикатором и защитной схемой во выходной и выходной цепи, вход: 110 В пост.тока, выход: 5-36 В пост.тока/макс. 1 А
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
Применение | Функция вывода |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики | |
Изоляция | Основная изоляция |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 3,5 кВ AC (Вход/выход) |
Входное номинальное напряжение UN | 110 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,9 ... 1,1 |
Диапазон входных напряжений | 99 В DC ... 121 В DC |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,23 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,9 |
Типовой входной ток при UN | 4 мА |
Время включения, типовое | 0,1 мс |
Время отключения, типовое | 0,2 мс |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
Частота передачи | 500 Гц |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Вид цифрового выхода | электронный |
Выходное номинальное напряжение | 24 В DC |
Диапазон выходного напряжения | 5 В DC ... 36 В DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 1 A (См. график завис. пар.) |
Импульсный ток | 2 A (t = 1 с) |
Пиковое запирающее напряжение | 45 В DC (Запирающее напряжение между коллектором и эмиттером) |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 1 В |
Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
Сторона входа | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Сторона выхода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Ширина | 10 мм |
Высота | 75 мм |
Глубина | 102 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2944245 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK61C1 |
GTIN | 4017918081546 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 40,53 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 40,53 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 773633c3-218b-4c39-b8f5-db56d69e018d |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А