Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - Клемма полупроводниковых реле
2940207

Полупроводниковая релейная клемма ввода, вход: 24 В DC, выход: 3 - 48 В DC/ 100 мА, ширина клеммы 6,2 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Поставляются исполнения с приводными элементами
Гребенчатые мостики EB-DIK
Удобная маркировка и монтаж
Неизнашиваемые контакты для коммутации до 24 В DC/10 А или 240 В AC/800 мА
Встроенная выходная защитная схема
Встроенная схема коммутации входов
Гальваническая развязка входных и выходных цепей до 2,5 кВ эфф
Индикатор состояния
Нулевой выключатель для выходов переменного тока